17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラフトテープ トリオテープ 7170SF-50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クラフトテープ トリオテープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7170SF-50

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・クラフト粘着テープの手軽さをそのままに、重ね貼りができる、油性インキで文字が書ける、テープ背面がすべりにくい、という機能をプラスした商品です。

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.15
色
ブラウン系
粘着剤
ゴム系
粘着力
4.16N/10mm
引張強度
68N/10mm
色詳細
ダンボール
JANコード
4953871103850
トラスココード
474-2478
質量(g)
346.000
基材
基材:クラフト紙

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト