17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツヤ消しテープ 影武者

通常単価(税別)
809
税込単価
890
通常出荷日:1日目

【特長】・粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。・まっすぐきれいに切れ、作業...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    50
  • 長さ (m)
    25
  • 厚み (mm)
    0.17
  • 粘着力
    8N/25mm
  • 引張強度
    350N/50mm
  • 質量(g)
    230
  • 仕様
    手で切断可能
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色詳細

RoHS?最小発注数量
黒系
4967529552907
471-1785
ブラック
10
12個
白系
4967529552914
471-1793
ホワイト
10
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
809
( 890 )
1日目
809
( 890 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
・まっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
・のり残りが少ないです。
【用途】
・目地部などの隠しに。
・立ち位置表示に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツヤ消しテープ 影武者のレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
光学検査装置
5
満足度:5.0
不要光を反射する装置内部の光沢面に貼り付けて遮光に使用しています。テープは手で切ることができ作業性もよいので、手軽に不具...もっと読む
3人が参考にしています。
各部の補修・補強
3
満足度:3.0
艶消しなので見た目の質感がよい。値段がもう少し安いとなおよい。
2人が参考にしています。
養生
5
満足度:5.0
ガムテープよりも優しい粘着力で養生しなければならない場所にも使え、その上「ツヤ消し」はこれまでは輸入品に頼っていましたが...もっと読む
1人が参考にしています。
つや消し塗装の代わり
4
満足度:4.0
パイプ内部など、つや消し塗装が均一に出来ないスペースに本品を代わりに貼り同様の効果を得ました。
1人が参考にしています。
テープ
4
満足度:4.0
つや消しなので他のテープではできないところに貼れる. 値段が高めなのがネック
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツヤ消しテープ 影武者
スコッチ(R)メンディングテープ
メンディングテープ
積水 フィットライトテープ 艶消し黒 50×25
つや消しテープ 影武者 MT-08
つや消し養生テープ黒 カットエース
メーカーダイヤテックススリーエムジャパン東京硝子器械積水化学工業ダイヤテックス光洋化学
通常価格8094288,807 -57020,742594
通常出荷日1日目1日目9日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
幅(mm)5018----
長さ(m)2530----
厚み(mm)0.170.0580.058---
粘着力8N/25mm-----
引張強度350N/50mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メンディングテープカテゴリの売れ筋ランキング