17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

布テープ No.600Vカラー

通常単価(税別)
549646
税込単価
604711
通常出荷日:1日目

しなやかで手切れがいいテープ。【特長】・イメージ重視の梱包から識別梱包まで幅広く使用できる。・4種類の...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

布テープ No.600Vカラーの仕様

外観

外観

  • 粘着力:3.8N/10mm
  • 引張強度:44N/10mm
  • サイズ:幅50mm、長さ25m、厚み0.22mm
  • 質量:320g
  • 色:ブラック、レッド、ホワイト、イエロー
  • 材質:基材/スフ布+PET、粘着剤/ゴム系
  • 製造国:日本

型番リスト

表示件数

粘着力

色詳細

JANコード

トラスココード

テープカット条件

粘着力(N/25mm)

RoHS?最小発注数量
ブラック・グレー
3.8N/10mm
ブラック
4901860184908
471-1238
-
-
10
1個
レッド・ピンク
3.4
レッド
4901860184878
471-1262
手で切断可能
8.5
10
1個
ホワイト・クリーム
3.8N/10mm
ホワイト
4901860184915
471-1289
-
-
10
1個
イエロー
3.8N/10mm
-
4901860184885
471-1416
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
645
( 710 )
1日目
646
( 711 )
1日目
645
( 710 )
1日目
549
( 604 )
1日目

詳細情報

基本情報

しなやかで手切れがいいテープ。
【特長】
・イメージ重視の梱包から識別梱包まで幅広く使用できる。
・4種類のカラーバリエーション。
【用途】
・ダンボール包装。
・内容物の識別包装。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布テープ No.600Vカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布テープ No.600Vカラー
No.3345 布カラーテープ
カラー布粘着テープ Monf No.890
布テープ(合繊)
トラスコ中山 カラー布粘着テープ
布テープカラー OD-001
メーカー積水化学工業マクセルスリオンテック古藤工業オカモトトラスコ中山オカモト
通常価格549-780 -376 -534390360
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目
テープ幅(mm)505050455050
テープ長さ(m)252525502525
テープ厚(mm)0.220.310.220.180.220.2
基材布(スフ)布(ラミネート有)布(ラミネート有)布(合繊)布(スフ)布(合繊)
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング