ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

布粘着テープSE PK-30

通常単価(税別)
334
税込単価
367
通常出荷日:1日目

軽包装用の布テープ。【特長】・手軽さが魅力のより薄手のタイブ・巻き戻しが軽く手でまっすぐ切れ油性インク...

詳細を確認

型番:

J5438
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J5438の仕様・寸法情報

ブラウン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.18
粘着力
3.44
色詳細
JANコード
4904140854386
トラスココード
764-1320
材質1
基材:スフ布
材質2
粘着剤:ゴム系
引張強度
30.6N/10mm
質量(g)
265

商品情報

布粘着テープSE PK-30の仕様

構造図(スフ布/ゴム系粘着剤)

構造図(スフ布/ゴム系粘着剤)

品番厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(m)
J54380.185025ダンボール色

型番リスト

表示件数
型番
J5438
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
334
( 367 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽包装用の布テープ。
【特長】
・手軽さが魅力のより薄手のタイブ
・巻き戻しが軽く手でまっすぐ切れ油性インクで文字が書ける
【用途】
・宅配便・小包などの包装に
・紙箱などの角の補強に
・結束・仮止め・万能補修用に
・段ボールの封かんに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布粘着テープSE PK-30の型番J5438のページです。 型番J5438に関する仕様情報を記載しております。
布粘着テープSE PK-30のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
軽梱包用として
5
満足度:5.0
薄手で軽梱包用とのことですが、布テープとしての強度はそれなりにあるので、それほど気にせず使えると思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qカラーのタイプはありますか?
A
厚みの近いタイプで「カラー布粘着テープSE」があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布粘着テープSE PK-30
布テープ(合繊)
クロステープ(布粘着テープ)
布粘着テープ(軽量物梱包用)
No.850 再生ペット布粘着テープ
ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープ
メーカーnitomsオカモト共和トラスコ中山古藤工業nitoms
通常価格334534717406546553
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
ブラウンダンボール色ホワイト・クリームダンボール色ダンボール色パープル
テープ幅(mm)504550505050
テープ長さ(m)255025252525
テープ厚(mm)0.180.180.370.260.220.18
粘着力3.443.52.74以上34.3615.02

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト