ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エステライトテープ No.430

通常単価(税別)
734
税込単価
807
通常出荷日:1日目

【特長】・展開が軽く、とにかく使いやすくなっています。・強粘着で手切れ性に優れています。・耐水性に優れ...

詳細を確認

型番:

430
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

430の仕様・寸法情報

ダンボール色
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.13
粘着力
3.9N/10mm
JANコード
4970520364059
トラスココード
324-4130
引張強度(N/10mm)
54.9
軸径(mm)
3.2
質量(g)
333
粒度(#)
60
芯径
3インチ(76mm)
切断方法
手で切断可能
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
430
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
734
( 807 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・展開が軽く、とにかく使いやすくなっています。
・強粘着で手切れ性に優れています。
・耐水性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エステライトテープ No.430の型番430のページです。 型番430に関する仕様情報を記載しております。
エステライトテープ No.430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エステライトテープ No.430
No.110 布テープ
No.3439 布テープ
No.3460 布テープ
No.3349 布テープ
No.3356 布テープ
メーカーオカモトオカモトマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
通常価格73413,2057,7148,74213,32810,285
通常出荷日1日目7日目4日目4日目4日目4日目
ダンボール色ホワイト・クリームダンボール色 / イエローホワイト・クリームダンボール色 / イエローダンボール色 / イエロー
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)502525252525
テープ厚(mm)0.130.180.210.120.360.22
粘着力3.9N/10mm8.823.13N/10mm5.00N/10mm4.70N/10mm9.80N/10mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング