ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

No.850 再生ペット布粘着テープ

No.850 再生ペット布粘着テープ NO85050X25
通常単価(税別)
546
税込単価
601
通常出荷日:1日目

PETボトル再利用品マーク取得し、リサイクル繊維を使用した布テープ。【特長】・スタンダードタイプ。・ペ...

詳細を確認

型番:

NO85050X25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO85050X25の仕様・寸法情報

ダンボール色
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.22
グリーン購入法
粘着剤
ゴム系
粘着力
4.36
JANコード
4909622730202
トラスココード
487-0701
材質1
基材:再生ポリエステルクロス
材質2
粘着剤:ゴム系
引張強度
97.2N/25mm
質量(g)
333
グリーン購入法適合品
適合
切断方法
手で切断可能
RoHS?
10

商品情報

ペットボトルのリサイクル繊維を使用した布粘着テープ

布粘着テープ

布粘着テープ

商品特性

項目(単位)粘着力(N/25mm)保持力(mm/15min)ボール
タック
測定値10.90.334

商品概要

厚さ(mm)0.22
幅(mm)50
長さ(m)25
個装数1
黄土

型番リスト

表示件数
型番
NO85050X25
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
546
( 601 )
1日目

詳細情報

基本情報

PETボトル再利用品マーク取得し、リサイクル繊維を使用した布テープ。
【特長】
・スタンダードタイプ。
・ペットボトルのリサイクル繊維を使用し、環境に配慮。
・再生合織布を使用したタイプ。
【用途】
・段ボールの封緘、補修、一般梱包に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.850 再生ペット布粘着テープの型番NO85050X25のページです。 型番NO85050X25に関する仕様情報を記載しております。
No.850 再生ペット布粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.850 再生ペット布粘着テープ
再生PET布テープ 環境思いNo.452RC
再生PET布テープ No.601S
布テープ(合繊)
クロステープ(布粘着テープ)
カラー布粘着テープS No.7562
メーカー古藤工業オカモト積水化学工業オカモト共和nitoms
通常価格546388 -636 -534717606
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目5日目
ダンボール色ホワイト・クリームダンボール色ダンボール色ホワイト・クリームレッド・ピンク
テープ幅(mm)505050455050
テープ長さ(m)252525502525
テープ厚(mm)0.220.20.2150.180.370.23
グリーン購入法----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング