17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

CS045RTC02
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS045RTC02の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
無色透明
幅(mm)
450
長さ(m)
2
厚み(mm)
0.05
JANコード
4949381013871
トラスココード
758-3958
内容量
1本
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS045RTC02

内容量

RoHS?最小発注数量
1本
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,660
( 1,826 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装飾用シートのスタンダードです
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです
・社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます
・転写用シートです
・切り文字、サインなどを貼る際に使用します
【用途】
・屋内または短期屋外用に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッティングシート 転写用シートの型番CS045RTC02のページです。 型番CS045RTC02に関する仕様情報を記載しております。
カッティングシート 転写用シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッティングシート 転写用シート
カッティングシート 遮光 VS079(チャコールグレー)
カッティングシート 厚み 0.1mm
JIS配管用方向指示ステッカー カッティング文字タイプ
セキュリティシール 転写なし
“JIS配管用ステッカー”
メーカー中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカルトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,6604,0892,179 -235 -2,777 -494 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーその他ステッカー・マグネット
無色透明チャコール----
幅(mm)450450450---
長さ(m)222---
厚み(mm)0.050.20.1---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング