17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ枠(サインキーパー付)

通常単価(税別)
12,415
税込単価
13,657
通常出荷日:2日目

【特長】・軽量・錆びない工事看板用アルミ枠です。・重し用の台「サインキーパー」に土のうなどをのせること...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    アルミ
  • 色詳細
  • 適合看板サイズ (mm)
    縦×横 (mm):1400×550
  • JANコード
    4562461480983
  • トラスココード
    764-8171
  • 質量(g)
    2300.0
  • 材質1
    アルミ
  • 高さ(mm)
    1550
  • 奥行(mm)
    700
  • 間口(mm)
    555
  • 内容量
    1台

型番:

1103-0213-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1103-0213-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
アルミ
色詳細
適合看板サイズ(mm)
縦×横 (mm):1400×550
JANコード
4562461480983
トラスココード
764-8171
質量(g)
2300.0
材質1
アルミ
高さ(mm)
1550
奥行(mm)
700
間口(mm)
555
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1103-0213-05

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,415
( 13,657 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・錆びない工事看板用アルミ枠です。
・重し用の台「サインキーパー」に土のうなどをのせることで看板の転倒を防ぐことができます。
【用途】
・道路工事での規制表示に。
・工事現場周辺の安全確保に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ枠(サインキーパー付)の型番1103-0213-05のページです。 型番1103-0213-05に関する仕様情報を記載しております。
アルミ枠(サインキーパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ枠(サインキーパー付)
プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ
ハーフ275 SL立看板
SL立看板
標識板取付金具 アルミUバンド金具
スタンド 白板付 ヨコ・タテ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスつくし工房アズワン
通常価格12,41520,8817,563 -5,635 -1,000 -12,485 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜1日目〜4日目〜
商品タイプ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド用パーツ表示スタンド
材質(本体)アルミスチール-スチール-スチール
色詳細----
適合看板サイズ(mm)縦×横 (mm):1400×550-----
JANコード4562461480983-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング