17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファイインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具ファインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具

通常単価(税別)
4,916
税込単価
5,408
通常出荷日:1日目

【特長】・ロープとの接続部分が回転し、吹流しが単管に絡みません。【用途】・ファインメッシュ吹き流しの絡...

詳細を確認
  • 形状
    吹き流し
  • 材質(本体)
    スチール
  • 取付方法
    単管取付タイプ
  • 幅 (mm)
    57
  • 奥行 (mm)
    57
  • 高さ (mm)
    235
  • シルバー
  • JANコード
    4580284633867
  • トラスココード
    481-2484
  • 質量(g)
    1500.0
  • 材質1
    スチール
  • 仕様
    適用パイプ径(mm):48.6
  • 内容量
    1台

型番:

SP-640
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-640の仕様・寸法情報

形状
吹き流し
材質(本体)
スチール
取付方法
単管取付タイプ
幅(mm)
57
奥行(mm)
57
高さ(mm)
235
シルバー
JANコード
4580284633867
トラスココード
481-2484
質量(g)
1500.0
材質1
スチール
仕様
適用パイプ径(mm):48.6
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-640

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,916
( 5,408 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープとの接続部分が回転し、吹流しが単管に絡みません。
【用途】
・ファインメッシュ吹き流しの絡まり防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具ファインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具の型番SP-640のページです。 型番SP-640に関する仕様情報を記載しております。
ファイインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具ファインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具ファインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具
桃太郎旗用伸縮ポール
ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170
注水型マルチのぼりスタンド Q型 日本緑十字社
旗ポールロープ型
パイプカバー
メーカーつくし工房ユニットユニット日本緑十字社サンポールユニット
通常価格4,9161,047 -4,725 -4,96586,721 -2,143 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目11日目4日目
形状吹き流し角型角型その他その他丸型
材質(本体)スチールスチールその他その他アルミ合金その他
取付方法単管取付タイプ筒状通し穴筒状通し穴その他--
幅(mm)57-----
奥行(mm)57-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング