17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

路面標示用シール 300×300mm

通常単価(税別)
2,795
税込単価
3,075
通常出荷日:1日目~4日目

路面に貼って注意喚起するためのシールです。【特長】・耐久性に優れ、歩行者用路面標示材として最適です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 縦 (mm)
    300
  • 横 (mm)
    300
  • 取付仕様
    粘着シール
  • 質量 (g)
    200
  • 基材
    合成ゴム系樹脂
  • 粘着剤
    ゴム系

ご注意

  • 屋外使用時や貼付面に細かな凹凸などが多い場合などはプライマーを併用してください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

JANコード

トラスココード

最小発注数量
左右確認
4548623108957
351-6644
4個
立入禁止
4548623108964
351-6652
4個
とまれ
4548623108940
351-6661
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,795
( 3,075 )
1日目
2,795
( 3,075 )
1日目
2,795
( 3,075 )
4日目

詳細情報

基本情報

路面に貼って注意喚起するためのシールです。
【特長】
・耐久性に優れ、歩行者用路面標示材として最適です。
・屋内外を問わず貼り付け可能です。
・特別な機械・作業を必要とせず、貼り付けるだけの簡単施工タイプです。
【主な用途】
・工場や施設内の注意喚起および安全の確保
・施設案内
・誘導標示
・道路工事や建築工事現場での安全標示

ご注意

  • 屋外使用時や貼付面に細かな凹凸などが多い場合などはプライマーを併用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

路面標示用シール 300×300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
路面標示用シール 300×300mm
屋外用サインラベル(インクジェット用) サインラベル
屋外用サインラベル(レーザープリンタ用) サインラベル
数字ステッカー 「3」
屋外用サインラベル(インクジェット用) サインプレートセット
路面貼り標識
メーカースリーエムジャパンエーワンエーワン日本緑十字社エーワンユニット
通常価格2,7951,482 -1,190 -477 -2,4193,020
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目2日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
縦(mm)300-----
横(mm)300-----
取付仕様粘着シール-----
質量(g)200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング