17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プリントノンスリップ すべり止めタイプ 300×306mm

通常単価(税別)
3,5153,796
税込単価
3,8674,176
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。・滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 縦 (mm)
    300
  • 横 (mm)
    306
  • 粘着力
    15N/25mm
  • 引張強度
    740N/25mm
  • 質量 (g)
    250
  • 内容量
    1枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

JANコード

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
頭上注意
4954425190029
354-9674
1枚
10
3個
足元注意
4954425190036
354-9691
1枚
10
3個
止まれ
4954425190012
328-2015
1枚
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,796
( 4,176 )
1日目
3,796
( 4,176 )
4日目
3,515
( 3,867 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
・滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよりスリップ事故防止に効果が期待できます。
・クリア加工がされているため、汚れの付着を軽減し、視覚効果を持続させます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリントノンスリップ すべり止めタイプ 300×306mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリントノンスリップ すべり止めタイプ 300×306mm
ステッカー標識 横型 90×360mm
ステッカー標識 縦型 360×90mm
30mmセーフティーシール
マーキングステッカー 100mm径
カッティングシート 厚み 0.1mm
メーカーノリタケコーテッドアブレーシブ日本緑十字社日本緑十字社エスコ日本緑十字社中川ケミカル
通常価格3,515-1,468 -1,4687003,2662,179 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
縦(mm)300-----
横(mm)306-----
粘着力15N/25mm-----
引張強度740N/25mm-----

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング