17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消防標識 指名標識【1~10個入り】

通常単価(税別)
3391,367
税込単価
3731,504
通常出荷日:1日目

責任者名を明示できる標識。【特長】・空欄に責任者名を入れられるタイプ。・耐水性、耐久性に優れた素材。【...

詳細を確認
  • 表示内容
    その他
  • 用途
    工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。

ご注意

  • 画像は型番:361-03です。型番により仕様が異なりますので、商品情報をご確認ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

製品仕様

「表示内容:火元責任者」

361-03の外観

361-03の使用例

361-03の使用例

仕様

  • サイズ:360×120×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴上1・下1)

製品仕様

「表示内容:取扱責任者 正 副」

361-32の外観

仕様

  • サイズ:200×80mm
  • 材質:PVCステッカー

製品仕様

「表示内容:取扱責任者」

361-41の外観

仕様

  • サイズ:100×40mm
  • 材質:PPステッカー

製品仕様

「表示内容:責任者 正 副」

813-66の外観

スチールに着脱自在

813-66の使用例

仕様

  • サイズ:200×80×0.8mm厚
  • 材質:ゴムマグネット

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 材質(本体)

  • 取付仕様

  • 表示内容詳細

  • 取付仕様詳細

  • 縱(mm)

  • 厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

材質(本体)

取付仕様

表示内容詳細

取付仕様詳細

(mm)

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

横(mm)

質量(g)

仕様

材質詳細

注意事項

特長

内容量

最小発注数量
ポリプロピレン(PP)
その他
火元責任者
穴2ヵ所
360
1
4582183902334
371-6163
120
36
穴上1・下1
再生ポリプロピレン
ビス・テープは別売りです。
空欄に責任者名を入れられるタイプです。50%再生ポリプロピレンを使用しています。
1組(1枚)
2個
その他
その他
取扱責任者
粘着シール
200
-
4582183902341
371-6171
80
40
穴上1・下1
ステッカー
貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。
空欄に責任者名を入れられるタイプです。50%再生ポリプロピレンを使用しています。
1組(10枚)
1パック

10個入り

その他
その他
取扱責任者
粘着シール
100
-
4582183902358
371-6180
40
13
穴上1・下1
ステッカー
貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。
空欄に責任者名を入れられるタイプです。50%再生ポリプロピレンを使用しています。
1組(10枚)
1パック

10個入り

その他
マグネット
○○責任者
マグネット式
200
0.8
4582183903584
371-7194
80
43
2.5mmФ穴上1・下1
ゴムマグネット
-
空欄に責任者名を入れられるタイプです。
1組(1枚)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
339
( 373 )
1日目
1,367
( 1,504 )
1日目
481
( 529 )
1日目
628
( 691 )
1日目

詳細情報

基本情報

責任者名を明示できる標識。
【特長】
・空欄に責任者名を入れられるタイプ。
・耐水性、耐久性に優れた素材。
【用途】
・工場、事務所、物流倉庫、商業施設等に。

ご注意

  • 画像は型番:361-03です。型番により仕様が異なりますので、商品情報をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消防標識 指名標識のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qマジックで書いて綺麗に消せますか?
A
きれいに消えません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消防標識 指名標識
消防標識 825-85・826-02・826-25
危険物標識 スチールタイプ
危険物標識 エコユニボードタイプ
高圧ガス関係標識 回転バルブ表示板
ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格339-354 -3,6631,719 -3,4191,849
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目2日目
表示内容その他その他その他その他その他その他
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。トラックやタンクローリーに。トラックやタンクローリーに。トラックやタンクローリーに。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに適しています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング