17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

両面同一デザインタイプ(スチール製スイング金具付)

両面同一デザインタイプ(スチール製スイング金具付)

通常単価(税別)
7,0867,896
税込単価
7,7958,686
通常出荷日:2日目~4日目

作業所内の進行方向に設置することができる機能的なスイング標識 金具付 両面白無地/両面黄無地。【特長】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 取付タイプ
    クランプ固定
  • 縱 (mm)
    300
  • 横 (mm)
    400
  • 厚み (mm)
    3
  • 質量(g)
    870
  • 内容量
    1組
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

両面同一デザインタイプ(スチール製スイング金具付)の詳細

白無地 SB-99W 商品イメージ

白無地 SB-99W 商品イメージ

黄無地 SB-99Y 商品イメージ

黄無地 SB-99Y 商品イメージ

スイング標識 金具付 両面白無地・両面黄無地 使用イメージ

スイング標識 金具付 両面白無地・両面黄無地 使用イメージ

製品仕様

  • 標識板材質:特殊プラスチックボード
  • 厚み:3mm
  • 質量:1,220g

両面同一デザインタイプ(スチール製スイング金具付)の寸法

スイング標識 金具付 両面白無地・両面黄無地 寸法図

スイング標識 金具付 両面白無地・両面黄無地 寸法図

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
白無地
4580284635205
755-4753
1組
2個
黄無地
4580284635212
755-4761
1組
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,896
( 8,686 )
2日目
7,086
( 7,795 )
4日目

詳細情報

基本情報

作業所内の進行方向に設置することができる機能的なスイング標識 金具付 両面白無地/両面黄無地。
【特長】
・スイング機構を採り入れた金具と、ソフトでしなやかな表示板により通行の邪魔にならないタイプ。
【用途】
・無地板に書き込みすることによって、お客様のお好みの内容を表示することが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面同一デザインタイプ(スチール製スイング金具付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面同一デザインタイプ(スチール製スイング金具付)
大型横幕 CP-1
スイング標識 金具付
バルブ開閉札 50×50mm 両面表示 アルミ製
クレーン関係標識 スチール
バルブ開閉札 50mmΦ 両面表示 PET
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格7,086-27,3828,242301 -4,958 -454 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ安全標識たれ幕・横幕安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他-その他その他その他
取付仕様その他その他-その他その他その他
取付タイプクランプ固定-クランプ固定---
縱(mm)300900300---

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング