17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンビネーションメッシュ SS-301~SS-304

コンビネーションメッシュ SS-301~SS-304

通常単価(税別)
7,2758,024
税込単価
8,0038,826
通常出荷日:1日目

コンビネーションメッシュの縮小版のコンビネーションシート ターポリンシートタイプ。【特長】・掲示場所の...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 材質詳細
    ターポリン製
  • 縱 (mm)
    900
  • 横 (mm)
    1800
  • 取付方法
    ひも止め(ひも付属)
  • 取付仕様詳細
    穴18ヵ所
  • 特長
    タイトルに沿った内容を簡単に表示でき、わかりやすいマンガ標識タイプです。持ち運びも簡単です。
  • 用途
    安全対策に。
  • 内容量
    1枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コンビネーションメッシュ・コンビネーションシート ターポリンシートタイプの詳細

SS-301 商品イメージ

SS-301 商品イメージ

SS-302 商品イメージ

SS-302 商品イメージ

SS-304 商品イメージ

SS-304 商品イメージ

コンビネーションメッシュ・コンビネーションシート ターポリンシートタイプの仕様

  • サイズ:900×1,800mm
  • 材質:ターポリン
  • ハトメ穴:18ヶ所

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
ゼロ災害
4580284634963
755-4893
1枚
2個
安全作業
4580284634970
755-4907
1枚
2個
重機災害の絶滅
4580284634994
755-4923
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,024
( 8,826 )
1日目
8,024
( 8,826 )
1日目
7,275
( 8,003 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンビネーションメッシュの縮小版のコンビネーションシート ターポリンシートタイプ。
【特長】
・掲示場所のスペースが限られている場合に使用可能。
・掲示しやすいサイズでスローガンに合わせたイラストを複数表示したターポリン製の幕。
・作業員の安全意識を高めることが可能。
【用途】
・現場の安全対策の内容やスローガンをイラストと一緒に掲示。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンビネーションメッシュ SS-301~SS-304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションメッシュ SS-301~SS-304
入坑者一覧表標識(回転名札式)
入坑者一覧表標識(写真ケース式)
大型横幕 CP-1
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-219L
高圧ガス関係標識 回転バルブ表示板
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房日本緑十字社ユニット
通常価格7,275-14,709 -33,497 -27,3821,3113,419
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
材質(本体)その他その他その他その他塩化ビ二―ル(PVC)ポリプロピレン(PP)
表示内容その他その他その他その他高電圧その他
取付仕様その他その他その他その他その他その他
材質詳細ターポリン製カラー鋼板アルミ樹脂複合板ターポリン--
縱(mm)900600900900--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング