17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

危険物標識 スチールタイプ

通常単価(税別)
3,8463,662
税込単価
4,2314,028
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

危険物の規制に関する規則第17条、第47条に基づく標識。【特長】・鉄板製で丈夫。・文字は反射するように...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 表示内容詳細
    危(反射式文字)
  • 取付仕様詳細
    穴4ヵ所
  • 縱 (mm)
    300
  • JANコード
    4582183904000
  • トラスココード
    371-7518
  • 横(mm)
    300
  • 質量(g)
    566
  • 仕様
    4mmФ穴4スミ(ビーズ反射文字)
  • 用途
    トラックやタンクローリーに。
  • 材質詳細
    スチール
  • 注意事項
    ビス・テープは別売りです。
  • 特長
    危険物規則に基づく表示です。
  • 内容量
    1枚

型番:

827-76
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

「表示内容:危」

827-76の外観

標識の取付け位置

標識の取付け位置

危険物標識の使用例

危険物標識の使用例

仕様

  • サイズ:300×300×0.6mm厚
  • 材質:鉄板(平板・φ4(直径4mm)穴4スミ・ビーズ反射文字)

827-76の仕様・寸法情報

材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
表示内容詳細
危(反射式文字)
取付仕様詳細
穴4ヵ所
縱(mm)
300
JANコード
4582183904000
トラスココード
371-7518
横(mm)
300
質量(g)
566
仕様
4mmФ穴4スミ(ビーズ反射文字)
用途
トラックやタンクローリーに。
材質詳細
スチール
注意事項
ビス・テープは別売りです。
特長
危険物規則に基づく表示です。
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
827-76

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,8463,662
( 4,028 )
1日目

詳細情報

基本情報

危険物の規制に関する規則第17条、第47条に基づく標識。
【特長】
・鉄板製で丈夫。
・文字は反射するようになっている。
【用途】
・法令に基づく標識。
・トラックやタンクローリーに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

危険物標識 スチールタイプの型番827-76のページです。 型番827-76に関する仕様情報を記載しております。
危険物標識 スチールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q法律上300角以下はダメなのですか?
A
法令で最小300角と決まっています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
危険物標識 スチールタイプ
ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ)
足場関係標識「足場の上に物を置くな」
レーザ標識 クラス4 大
高圧ガス関係標識 回転バルブ表示板
JIS規格標識 撮影禁止 エコユニボード
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格3,8461,8491,1271,4343,419885
通常出荷日1日目2日目1日目4日目1日目4日目
材質(本体)その他ビニールターポリンポリプロピレン(PP)塩化ビ二―ル(PVC)ポリプロピレン(PP)その他
表示内容その他その他その他その他その他その他
取付仕様その他その他その他その他その他その他
表示内容詳細危(反射式文字)文字なし(両面表示)足場の上に物を置くな!危険 レーザクラス4 ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けること充ビン/空ビン撮影禁止 PHOTOGRAPHS PROHIBITED
取付仕様詳細穴4ヵ所裏面マジックテープ付/下部ファスナー付穴4ヵ所粘着シール穴2ヵ所ビス止め・両面テープ止め

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング