17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機

通常単価(税別)
17,032
税込単価
18,735
通常出荷日:1日目

【特長】・送信時間に制限が無いB-18chと、通話エリアがグンと広がるL-9chを搭載・受信の終わりに...

詳細を確認
  • アンテナ長 (mm)
    28
  • 電源
    充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)
  • タイプ
    受信機
  • ブラック
  • JANコード
    4969182361094
  • トラスココード
    770-8785
  • 奥行(mm)
    14.6
  • 高さ(mm)
    73.8
  • 幅(mm)
    52.8
  • 質量(g)
    40
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • 特長
    工場見学や視察用の無線ガイドシステムです。一方的に指示を受けるだけの現場にもご利用頂けます。音のクリアなコンパンダー機能を搭載しています。連続通話(1mW)にも対応しています。
  • チャンネル
    9チャンネル/10mW、18チャンネル/1mW
  • 用途
    工場見学の説明を無線ガイドシステムでスマートに。スキー講習やバイクの教習など、離れたところからの指示を聞くことが可能です。作業開始や終了、撤収等の一方的に指示を受ける現場でも便利です。

型番:

DJRX31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DJRX31の仕様・寸法情報

アンテナ長(mm)
28
電源
充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)
タイプ
受信機
ブラック
JANコード
4969182361094
トラスココード
770-8785
奥行(mm)
14.6
高さ(mm)
73.8
幅(mm)
52.8
質量(g)
40
材質1
ポリカーボネート
特長
工場見学や視察用の無線ガイドシステムです。一方的に指示を受けるだけの現場にもご利用頂けます。音のクリアなコンパンダー機能を搭載しています。連続通話(1mW)にも対応しています。
チャンネル
9チャンネル/10mW、18チャンネル/1mW
用途
工場見学の説明を無線ガイドシステムでスマートに。スキー講習やバイクの教習など、離れたところからの指示を聞くことが可能です。作業開始や終了、撤収等の一方的に指示を受ける現場でも便利です。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DJRX31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,032
( 18,735 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・送信時間に制限が無いB-18chと、通話エリアがグンと広がるL-9chを搭載
・受信の終わりに聞こえる「ザッ!」ノイズをカットするテールノイズ・キャンセラー
・無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーは設定済み
・送信中の声をモニターできるコールバック機能
・チャンネル、1-7番のグループトーク番号などは内部のスイッチで簡単設定、 操作は電源スイッチと音量ボリューム調整だけ
・工場見学や視察用の無線ガイドシステムです
・一方的に指示を受けるだけの現場にもご利用頂けます
・音のクリアなコンパンダー機能を搭載しています
・連続通話(1mW)にも対応しています
・特小トランシーバーのチャンネルを全て受信
【用途】
・スキー講習やバイクの教習など、離れたところからの指示を聞くことが可能です
・作業開始や終了、撤収等の一方的に指示を受ける現場でも便利です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機の型番DJRX31のページです。 型番DJRX31に関する仕様情報を記載しております。
特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機
特定小電力 無線ガイドシステム 送信機
アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)
コンパクト特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)
防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160
デジタル小電力コミュニティ無線機
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコICOM
通常価格17,03217,33613,82216,915 -13,30929,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
アンテナ長(mm)28288028-150
電源充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)専用ニッケル水素電池(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)専用ニッケル水素充電池(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)充電式
タイプ受信機送信機----
ブラックシルバー-ブラック-
JANコード496918236109449691823611004969182361001---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト