17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤレスガイドシステム パナガイド ワイヤレスマイクロホン RD-M650AZ-H

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイヤレスガイドシステム パナガイド ワイヤレスマイクロホン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RD-M650AZ-H

2018年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はRD-M750-Dです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・6チャンネルの送信ができ、ダイヤル方式で簡単に切換えができます。
・マイク感度の選択が可能です。
・フレキシブルアンテナ装備で高感度送信ができます。
・両手が使える便利なヘッドセット型です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
トランシーバーワイヤレスシステム
アンテナ長(mm)
70.5
グレー
JANコード
4902704028037
トラスココード
474-7089
奥行(mm)
19.5
高さ(mm)
101
幅(mm)
61.5
質量(g)
116
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト