17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル簡易無線機(登録局対応) IC-DPR3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタル簡易無線機(登録局対応)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IC-DPR3

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・デジタル無線機(登録局)対応で、種別コード「3R」の表記がある無線機(例:IC-DPR1 IC-DPR5 IC-DPR6など)と通話互換があります。
・送信を出力1Wに抑えているので、小型・軽量・ロングライフです。
【用途】
・交通整理や大型小売店舗でのスタッフ連絡など。
・ご使用には登録申請と開設届が必要で、用紙は製品に同梱されています(詳細はアイコムWEBページ http://www.icom.co.jp/を参照ください)。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル無線機
通話距離
約0.5~1km(市街地)、約3km(郊外)
アンテナ長(mm)
105
電源
充電式
ブラック
JANコード
4909723122258
トラスココード
470-4061
質量(g)
202
奥行(mm)
26.4
高さ(mm)
95
幅(mm)
58
材質1
ポリカーボネイト

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト