17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル登録局無線機5W大容量バッテリーセット(簡易登録申請タイプ) オプション

通常単価(税別)
8,00020,000
税込単価
8,80022,000
通常出荷日:1日目

【特長】・DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。・充電スタンドはEDC196Rのみ対応です。...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • アンテナ長(mm)

  • 対応機種

  • 品名

  • JANコード

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 適合機種

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

アンテナ長

(mm)

対応機種

品名

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

適合機種

幅(mm)

質量(g)

材質1

特長

仕様

用途

RoHS?最小発注数量
0
DJPDPS50、DJDPS50B、DJDP50H、DJDP50HB
リチウムイオンバッテリーパック
4969182394443
756-2616
22
82
DJDP50H、DJDP50HB、DJDP50EH、DJDP50EHB、DJDPS50、DJDPS50B
56
140
ポリカーボネート
DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。充電スタンドはEDC196Rのみ対応です。運用時間は約15時間です。
充電時間約6時間
-
10
1個
-
-
DJDPS50B、DJDP50HB
-
4969182394603
770-8807
-
-
-
-
-
-
ベルト通し付肩紐付
-
工事現場など屋外で使用するのに最適です
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,000
( 22,000 )
1日目
8,000
( 8,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。
・充電スタンドはEDC196Rのみ対応です。
・運用時間は約15時間です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル登録局無線機5W大容量バッテリーセット(簡易登録申請タイプ) オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル登録局無線機5W大容量バッテリーセット(簡易登録申請タイプ) オプション
デジタル登録局簡易無線 オプション(Bluetooth対応タイプ用)
ポータブルアンプセット/オプション
アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット
特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション
特定小電力トランシーバーオプション各種
メーカーアルインコアルインコTOAアルインコICOMケンウッド
通常価格8,000-16,000 -5,800 -4,500 -2,000 -1,566 -
通常出荷日1日目1日目4日目〜1日目1日目1日目〜
その他オプションオプション-オプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト