17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル登録局無線機5W大容量バッテリーセット(簡易登録申請タイプ) DJDP50HB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタル登録局無線機5W大容量バッテリーセット(簡易登録申請タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DJDP50HB

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません、

コストパフォーマンスに優れた業務連絡用デジタルトランシーバーです!
【特長】
・簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です。
・大容量2650mAhのリチウムバッテリー、充電器、アンテナが付属しています。
【用途】
・特定小電力無線機では通信できない現場などで。
・仕事や遊びなど多用途に。

指定中の仕様・寸法情報

通話距離
約1 / 約2~4
アンテナ長(mm)
100
電源
充電式
ブラック
JANコード
4969182331240
トラスココード
756-2586
奥行(mm)
48.0
高さ(mm)
98.5
幅(mm)
56.9
質量(g)
320.000
材質1
ポリカーボネイト
保護等級
IP67相当

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト