17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ) EME45A

アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)

通常単価(税別)
19,216
税込単価
21,138
通常出荷日:6日目

【特長】・頭から被り、マイクが口元にでているタイプです。・業務用として頑丈に作られています。【用途】・...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • ブラック
  • 品名
    ヘッドセット
  • JANコード
    4969182393651
  • トラスココード
    854-8208
  • 適合機種
    DJP45、DJDP10、DJDP50H、DJDPS50
  • 質量(g)
    100
  • 材質1
    マイク部:ABS樹脂
  • 材質2
    コード部:PVC樹脂

型番:

EME45A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EME45Aの仕様・寸法情報

その他
オプション
ブラック
品名
ヘッドセット
JANコード
4969182393651
トラスココード
854-8208
適合機種
DJP45、DJDP10、DJDP50H、DJDPS50
質量(g)
100
材質1
マイク部:ABS樹脂
材質2
コード部:PVC樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EME45AEME45A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,216
( 21,138 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭から被り、マイクが口元にでているタイプです。
・業務用として頑丈に作られています。
【用途】
・同時通話やガイドシステムの送信機と一緒にご使用ください。交互通話にもお使い頂けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)の型番EME45Aのページです。 型番EME45Aに関する仕様情報を記載しております。
アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)
トランシーバー用オプションオプション(ねじ込みタイプ)
アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ
アルインコ イヤホンマイクアダプター
アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)
アルインコ 急速充電器
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格19,2163,8006,2004,80963,4645,467
通常出荷日6日目1日目4日目4日目6日目2日目
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
ブラック-ブラックブラックブラックブラック
品名ヘッドセットイヤホンマイク防水スピーカーマイク変換アダプター咽喉マイクシングル充電器セット
JANコード496918239365149691823950684969182394122496918239359049691823936444969182392456
トラスココード854-8208859-1065854-8217854-8202514-7701854-8188

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト