17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

単管安全標示カバー 目立つぞ

通常単価(税別)
396464
税込単価
436510
通常出荷日:1日目

【特長】・テープ無しで装着できるワンタッチ安全表示カバー・軽量で取付、取外しが簡単です・持ち運びが便利...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    単管用オプション
  • 全長 (mm)
    900
  • 適用パイプ径 (mm)
    48.6
  • 詳細タイプ
    ワンタッチはめ込み型
  • 材質
    耐候性PVC
  • 質量 (g)
    150
  • 仕様
    適合ポールサイズ:内径48.6φ~三寸くらいまで
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
緑/白
4560260217106
473-9175
1本
10個
ブルー/白
4560260217113
473-9183
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
464
( 510 )
1日目
396
( 436 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ無しで装着できるワンタッチ安全表示カバー
・軽量で取付、取外しが簡単です
・持ち運びが便利で何回でもご使用になれます
・のこぎりで簡単にカットできます
・クッション性はありません
・三本の白いラインがひときわ目立ちます
・切り込み部分に垂れ幕を挟み込むことができます
・三寸くらいまでの柱にも設置、養生できます
【用途】
・単管足場・各種ポール、工場等の柱養生
・注意喚起・危険防止

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単管安全標示カバー 目立つぞのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単管安全標示カバー 目立つぞ
単管カバー トラピカ
単管カバー パイプガード(反射式)
足場用安全バンド
伸縮式踏抜防止足場板 楽楽ふみ太
足場クッション(ボイドレス)
メーカー日大工業アラオアラオコンドーテックナカオアラオ
通常価格396-63585910834,155258
通常出荷日1日目1日目7日目5日目4日目4日目
商品タイプ単管用オプション単管用オプション単管用オプションその他仮設足場板(伸縮タイプ)単管用オプション
全長(mm)9005001000800700・950・1200500
適用パイプ径(mm)48.648.648.6---
詳細タイプワンタッチはめ込み型-----
材質耐候性PVC-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング