ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤモンドグレード(TM) コーナーガード

通常単価(税別)
4,595
税込単価
5,055
通常出荷日:4日目

【特長】・超高輝度反射シート付のため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します・強力粘着テープを使...

詳細を確認
  • 取付方法
    貼付タイプ
  • 幅×長さ (mm)
    70×1000
  • 付属品
    あり
  • 厚み(mm)
    16
  • 取付詳細
    両面テープ付属
  • JANコード
    4547452378203
  • トラスココード
    294-7501
  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
    軟質塩化ビニール(PVC)
  • 特長
    超高輝度反射シート付のため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。
  • 用途
    柱、壁のコーナーガード。
  • 付属品詳細
    金具タイプ

型番:

DGC-1000YFY
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DGC-1000YFYの仕様・寸法情報

取付方法
貼付タイプ
幅×長さ (mm)
70×1000
付属品
あり
厚み(mm)
16
取付詳細
両面テープ付属
JANコード
4547452378203
トラスココード
294-7501
質量(g)
1200.0
材質1
軟質塩化ビニール(PVC)
特長
超高輝度反射シート付のため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。
用途
柱、壁のコーナーガード。
付属品詳細
金具タイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DGC-1000YFY
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,595
( 5,055 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高輝度反射シート付のため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します
・強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます
【用途】
・柱、壁のコーナーガード

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドグレード(TM) コーナーガードの型番DGC-1000YFYのページです。 型番DGC-1000YFYに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドグレード(TM) コーナーガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドグレード(TM) コーナーガード
コーナーガード 270×2000(緑,白)
セーフティーガード WSG-90
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
L型角養生材
丸型養生竹 千代丸
メーカースリーエムジャパンアラオワコーパレットカーボーイトラスコ中山エムエフ
通常価格4,5952,5266,7871351,3201,661
通常出荷日4日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
取付方法貼付タイプその他その他貼付タイプ貼付タイプ卷きタイプ
緑/白黄/黒クリアオレンジ
幅×長さ (mm)70×1000270×2000355×90013×2550×170080~120×1700
付属品あり-なし--なし
厚み(mm)16612388
よく一緒に購入される商品

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング