17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

トラクッション反射
ユニット
システムクッション
つくし工房
安心クッション コーナー用 大
カーボーイ

反射コーナーガード

通常単価(税別)
6,021
税込単価
6,623
通常出荷日:1日目

【特長】・独自のV溝加工を施したポリエチレン発泡体を使用し、各種コーナー部に対応できるコーナークッショ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コーナタイプクッション
  • 取付方法
    貼付タイプ
  • 幅×長さ (mm)
    240×2000
  • 厚み(mm)
    6
  • 質量(g)
    185.000
  • 材質1
    反射ポリエチレンフィルム、ポリエチレンフォーム
  • 特長
    独自のV溝加工を施したポリエチレン発泡体を使用し、各種コーナー部に対応できるコーナークッション材です。折り曲げ溝があるため、発泡体の反発による剥がれもなく、キレイに仕上がります。両端の接着部には柔軟性に優れたアルミを使用し、強力な粘着剤を塗布しています。
  • 用途
    L字コーナー、H鋼のコ字コーナー、Rコーナーなど各種コーナーの保護に。

型番:

HCG-2YB
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HCG-2YBの仕様・寸法情報

商品タイプ
コーナタイプクッション
取付方法
貼付タイプ
黄/黒
幅×長さ (mm)
240×2000
厚み(mm)
6
JANコード
4953871103812
トラスココード
474-6945
質量(g)
185.000
材質1
反射ポリエチレンフィルム、ポリエチレンフォーム
特長
独自のV溝加工を施したポリエチレン発泡体を使用し、各種コーナー部に対応できるコーナークッション材です。折り曲げ溝があるため、発泡体の反発による剥がれもなく、キレイに仕上がります。両端の接着部には柔軟性に優れたアルミを使用し、強力な粘着剤を塗布しています。
用途
L字コーナー、H鋼のコ字コーナー、Rコーナーなど各種コーナーの保護に。
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HCG-2YBHCG-2YB

JANコード

トラスココード

最小発注数量
黄/黒
4953871103812
474-6945
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,021
( 6,623 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のV溝加工を施したポリエチレン発泡体を使用し、各種コーナー部に対応できるコーナークッション材です。
・折り曲げ溝があるため、発泡体の反発による剥がれもなく、キレイに仕上がります。
・両端の接着部には柔軟性に優れたアルミを使用し、強力な粘着剤を塗布しています。
【用途】
・L字コーナー、H鋼のコ字コーナー、Rコーナーなど各種コーナーの保護に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射コーナーガードの型番HCG-2YBのページです。 型番HCG-2YBに関する仕様情報を記載しております。
反射コーナーガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射コーナーガード
トラベニヤ シマベニヤ
トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ
コーナークッション
コーナーガード 270×2000
ガードパッド(コーナー用簡易タイプ)
メーカー日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアルエムエフアラオ日本緑十字社
通常価格6,02119,3276,3582,5241,900 -2,412 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目〜
商品タイプコーナタイプクッションその他クッションその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション
取付方法貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ
幅×長さ (mm)240×2000900×2000200×10000275×2000270×200050×1000
厚み(mm)6256610
質量(g)185.000720.000580.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました