ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDソーラーチューブ

通常単価(税別)
19,285
税込単価
21,214
通常出荷日:1日目

【特長】・環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。・暗くなると点滅し、明るくなると消灯...

詳細を確認
  • 電源
    ソーラー式
  • LED個数
    LED24個
  • JANコード
    4949902003152
  • トラスココード
    494-6791
  • 質量(g)
    3200.0
  • 材質1
    チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 長さ(m)
    10×2本
  • チューブ長さ(m)
    20
  • 径(mm)
    22
  • 特長
    環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。10mチューブ2本とソーラーユニットのセット商品です。
  • 用途
    夜間の工事現場などに。
  • 仕様
    NETIS登録製品(KK-110043-A)
  • ソーラーパネル
    1W
  • 無日照
    約8日(1日8時間使用)
  • 点灯パターン
    交互点滅
  • 内容量
    1本

型番:

SOKC-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SOKC-100の仕様・寸法情報

電源
ソーラー式
LED個数
LED24個
JANコード
4949902003152
トラスココード
494-6791
質量(g)
3200.0
材質1
チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
10×2本
チューブ長さ(m)
20
径(mm)
22
特長
環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。10mチューブ2本とソーラーユニットのセット商品です。
用途
夜間の工事現場などに。
仕様
NETIS登録製品(KK-110043-A)
ソーラーパネル
1W
無日照
約8日(1日8時間使用)
点灯パターン
交互点滅
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SOKC-100

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,285
( 21,214 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。
・暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
・10mチューブ2本とソーラーユニットのセット商品です。
【用途】
・夜間の工事現場などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDソーラーチューブの型番SOKC-100のページです。 型番SOKC-100に関する仕様情報を記載しております。
LEDソーラーチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDソーラーチューブ
キタムラ産業 LEDチューブ
ソーラー式工事灯
安全コーン用ソーラー工事灯
LED合図灯 ピカボー
自発光縁石鋲 エッジポインタT-2 両面発光 LED 白/黄
メーカーキタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業トラスコ中山ミツギロン工業積水樹脂
通常価格19,2855,8792,4871,8912,75713,674
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目8日目
その他
電源ソーラー式単相100Vソーラー式ソーラー充電式単2乾電池×2本(別売)ソーラー式(ニッケル水素電池)
LED個数LED24個-LED赤4個---
JANコード494990200315249499020024764949902003176---
トラスココード494-6791328-2040756-7685---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング