17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

単管バリケード(φ48.6mm単管用)

単管バリケード(φ48.6mm単管用)
通常単価(税別)
1,903
税込単価
2,093
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)【用...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
グリーン
4989999369434
759-6723
1台
10
1個
イエロー
4989999369441
759-6731
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,903
( 2,093 )
1日目
1,903
( 2,093 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
【用途】
・工事現場の区域管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

単管バリケード(φ48.6mm単管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単管バリケード(φ48.6mm単管用)
単管バリケード クランプカバー
カラーパイプバリケード
キックバリ
ツートンフェンス 804262 FS-1
アーチスタンド
メーカートラスコ中山トラスコ中山トーグ安全工業つくし工房三甲ミツギロン工業
通常価格1,90312,72728,505 -9,625 -10,8004,029 -
通常出荷日1日目〜1日目4日目2日目〜7日目1日目〜
商品タイプバリケードバリケードバリケードバリケード工事用フェンスバリケード
間口×奥行×高さ(mm)637×68×806-2000×600×9001180×560×7701000×59×1180900×255×725
材質(本体)ポリプロピレン(PP)EVA樹脂スチールスチールポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)
質量(g)1600.03500.0----
材質1ポリプロピレン(PP)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング