17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラープラポール サインキャップ

通常単価(税別)
1,028
税込単価
1,131
通常出荷日:1日目

【特長】・カラープラポールシリーズの組み合わせにより標示板をセットできます。・カラープラポールの先端に...

詳細を確認
  • 高さ×幅 (mm×mm)
    380×280
  • 厚み
    70
  • 特長
    カラープラポールシリーズの組み合わせにより標示板をセットできます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番カラーサイズ(mm)重量(g)材質
CP-29ホワイト約 幅280×高380×厚70約320PE(ポリエチレン)
CP-30イエロー

外形図

カラープラポール サインキャップ  外形図

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
4968124209692
756-6689
2個
イエロー
4968124209708
756-6697
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,028
( 1,131 )
1日目
1,028
( 1,131 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラープラポールシリーズの組み合わせにより標示板をセットできます。
・カラープラポールの先端に取り付けて標示スタンドとしてご利用いただけます。
・取り付けは工具を使わずに簡単に取り付けできます。
・チェーンフックもご利用いただけます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラープラポール サインキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラープラポール サインキャップ
カラープラポール キャップロック付
カラープラポール
カラープラポール サインキャッププレート
カラープラポール カラープラチェーン
カラープラポール ゴムベース
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格1,028209 -114 -518 -6841,115
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目4日目
高さ×幅(mm×mm)380×28086.5×67----
厚み70-----
特長カラープラポールシリーズの組み合わせにより標示板をセットできます。-お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンドです。土台部分は移設などに便利な水、砂を重しにするベースと耐荷重性に優れたゴムベースからお選びいただけます。-チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンドです。土台部分は移設などに便利な水、砂を重しにするベースと耐荷重性に優れたゴムベースからお選びいただけます。人や車両が踏みつけても壊れにくいベースです。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング