ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付 TST-BR-2

バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付

通常単価(税別)
2,936
税込単価
3,230
通常出荷日:1日目

【特長】・チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用し...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    その他
  • その他
  • 高さ×幅 (mm×mm)
    255×98
  • 色詳細
    グレー
  • 用途
    工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。
  • 特長
    チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。テープは本体に収納が可能です。(手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
  • シート幅 (mm)
    60
  • シート厚み (mm)
    0.1
  • テープ長さ
    5m

型番:

TST-BR-2
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TST-BR-1/TST-BR-2

バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付 図面

使用方法・使用事例

使用方法

バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付 取扱説明書

TST-BR-2の仕様・寸法情報

商品タイプ1
その他
その他
高さ×幅(mm×mm)
255×98
詳細タイプ
きけん立入禁止
色詳細
グレー
JANコード
4989999367928
トラスココード
759-6499
用途
工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。
特長
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。テープは本体に収納が可能です。(手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
シート幅(mm)
60
シート厚み(mm)
0.1
テープ長さ
5m
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TST-BR-2

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
きけん立入禁止
4989999367928
759-6499
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,936
( 3,230 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
・テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
・7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
・標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
・本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
【用途】
・工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付の型番TST-BR-2のページです。 型番TST-BR-2に関する仕様情報を記載しております。
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) チェーンスタンドジョイント
コーン用プラスチックチェーン
チェーンスタンド(2段フックタイプ)
LEDライト付きチェーンスタンド
フレックスカバー サインタイプ KG-FLX-TOKU FKシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山日本緑十字社ミツギロン工業テラモト積水樹脂
通常価格2,9365691,0651,53230,056 -13,080 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ1その他その他プラチェーンプラチェーンプラチェーンその他
その他ブラックイエロー/ブラックホワイトシルバーホワイト
高さ×幅(mm×mm)255×98235×96----
色詳細グレー-----
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング