17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮ガードバー

伸縮ガードバー

通常単価(税別)
2,887
税込単価
3,176
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・長さが1.2m~2mまで伸縮します。・リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン用オプション
  • 質量(g)
    449.000
  • 材質1
    パイプ:ABS樹脂
  • 材質2
    吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)
  • 特長
    長さが1.2m~2mまで伸縮します。リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
  • 用途
    工事現場や駐車場に。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TGBS-GW-20

伸縮ガードバー TGBS-GW-20図面

TGBS-RW-20

伸縮ガードバー TGBS-RW-20図面

TGBS-YB-20

伸縮ガードバー TGBS-YB-20図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(mm)

長さ(m)

RoHS?最小発注数量
グリーン/ホワイト
4989999369427
759-6715
-
-
10
4個
レッド/ホワイト
4989999369410
759-6707
34
1.2~2.0
10
4個
イエロー/ブラック
4989999369403
759-6693
-
-
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,887
( 3,176 )
1日目
2,887
( 3,176 )
4日目
2,887
( 3,176 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さが1.2m~2mまで伸縮します。
・リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
【用途】
・工事現場や駐車場に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

伸縮ガードバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮ガードバー
コーン用ロープ(反射式)
チッコウコーン
カットコーン
TRUSCO アルミガードバー
コーン透明表示カバー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,8872,0002,710806 -3,820720
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーンカラーコーンカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
質量(g)449.000240.000700760.00070050.000
材質1パイプ:ABS樹脂ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)本体:アルミポリ塩化ビニール(PVC)
材質2吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)-テープ:蓄光粘着テープ---
特長長さが1.2m~2mまで伸縮します。リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。夜間,車などのライトの明りに反射します。持ち運び,保管時にかさばりません。両端コーン用リング金具付です。畜光テープで周囲が暗くなるとぼんやり光ります(約20分間)。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。カラーコーンの先端に40φの穴があるため様々なオプションの差し込み取付が可能です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。-コーンにかぶせるだけで,無地のコーンを様々な印字パターンのコーンに変えることが出来ます。70cmコーン用です。透明なシートなので,コーンの色をそのまま生かすことができます。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング