17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) 交換用シート

通常単価(税別)
3,2063,270
税込単価
3,5273,597
通常出荷日:1日目

【特長】・シートが切断していない場合、バリアリールminiポータブル交換用シートを使ってユーザー様でシ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン用オプション
  • オプション品
    バリアリール
  • シート厚み (mm)
    0.2
  • 質量(g)
    40.000
  • シート幅(mm)
    50
  • 特長
    シートが切断していない場合、バリアリールminiポータブル交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が簡単にできます。
  • 用途
    バリアリールminiポータブル シートタイプの交換用シート
  • マグネット
    マグネット付
  • 仕様
    シートタイプに適用
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • テープ長さ(m)

  • シートストローク(m)

  • テープ幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

色詳細

JANコード

トラスココード

材質1

テープ長さ(m)

シートストローク(m)

テープ幅(mm)

最小発注数量
イエロー/ブラック
トラ
-
4993091101755
491-6107
シート:軟質塩化ビニール
2.7
2.7
50
黄/黒
5個
イエロー/ブラック
○作業中立入禁止
-
4993091101779
491-6123
シート:軟質塩化ビニール
2.7
2.7
50
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,206
( 3,527 )
1日目
3,270
( 3,597 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シートが切断していない場合、バリアリールminiポータブル交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が簡単にできます。
【用途】
・バリアリールminiポータブル シートタイプの交換用シート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) 交換用シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) 交換用シート
自動巻バリアリールminiポータブル シートタイプ(マグネット付)
自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) ベルトタイプ
自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ
自動巻きバリアリールLong コーンタイプ(マグネットなし)
反射バリアリール
メーカー中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売
通常価格3,206-4,3914,248 -6,375 -5,995 -6,950 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
オプション品バリアリールバリアリールバリアリールバリアリールバリアリールバリアリール
シート厚み(mm)0.20.20.50.20.20.3
質量(g)40.000150170.000340315.000310.000
シート幅(mm)505050606060

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング