ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動巻バリアリールminiポータブル シートタイプ(マグネット付)

通常単価(税別)
4,391
税込単価
4,830
通常出荷日:1日目

業界最小のコンパクトさで、立入禁止区域を規制できるシートロック機能付き自動巻きシートリール。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン用オプション
  • オプション品
    バリアリール
  • 幅×高さ (mm)
    57×87
  • シート厚み (mm)
    0.2
  • 質量(g)
    150
  • シート幅(mm)
    50
  • シートストローク(m)
    2.7
  • 特長
    シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザインになっています。強力なネオジム磁石で鉄部に簡単に取付が可能です。手の中に納まる業界最小のコンパクトさです。シートロック機能付きです。
  • 用途
    各種工事での危険箇所への立入禁止。
  • マグネット
    マグネット(ネオジム磁石)付
  • 仕様
    ストラップホール付、カスタタマイズシート対応可能

型番:

BRMS-5027A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

流れの誘導や進入規制等、幅広く使用できる手の中に収まる軽量コンパクトなシートリール

自動巻取り式のシート収納

自動巻取り式のシート収納。

GOOD DESIGN AWARD 2014

GOOD DESIGN AWARD 2014

自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) シートタイプの外形図と寸法

自動巻バリアリールminiポータブル シートタイプ(マグネット付)の寸法図 最長ストローク2.7m(シートタイプ) シート幅50mm/ 奥行48mm

自動巻バリアリールminiポータブル シートタイプ(マグネット付)の寸法図
最長ストローク2.7m(シートタイプ)
シート幅50mm/ 奥行48mm

型式シート仕様シート表示質量
(約g)
長さ
(m)
厚さ
(mm)

(mm)
材質
BRMS-5027A2.70.250塩化
ビニール
黄/黒150
BRMS-5027B黄/黒+危険立入禁止
BRMS-5027C黄/黒+作業中立入禁止
BRMS-5027D黄/黒+関係者以外立入禁止

この商品の主な特長について

シートロック コーンをウエイト無しで屋内に設置する場合や、シートを交換する時に便利

シートロック
コーンをウエイト無しで屋内に設置する場合や、シートを交換する時に便利。

マグネットと ストラップホール リール本体裏側とシート先端には強力なネオジム磁石が付きで、鉄部へ簡単に取付け可能 ストラップホール付で、ストラップを付けて落下防止にも役立つ

マグネットと ストラップホール
リール本体裏側とシート先端には強力なネオジム磁石が付きで、鉄部へ簡単に取付け可能
ストラップホール付で、ストラップを付けて落下防止にも役立つ。

この商品の使用例について

バリアリールminiポータブル使用例

バリアリールminiポータブル使用例

屋外ステージの観客席スペース確保(赤/白)

屋外ステージの観客席スペース確保(赤/白)。

人気洋菓子店の行列規制(緑/白)

人気洋菓子店の行列規制(緑/白)。

ビルの窓拭き清掃(作業中立入禁止)

ビルの窓拭き清掃(作業中立入禁止)。

ファーストフード店の2F席への立入規制(青ベルト)

ファーストフード店の2F席への立入規制(青ベルト)。

レジ周りの人の誘導(黄/赤矢印)

レジ周りの人の誘導(黄/赤矢印)。

停止中エスカレーターの通行規制(赤ベルト)

停止中エスカレーターの通行規制(赤ベルト)。

この商品のシート交換方法について

1. シートを全て引き出し、ストッパーを下にスライドさせ、シートをロック

1. シートを全て引き出し、ストッパーを下にスライドさせ、シートをロック。

2. シート端部を左方向へ引き出し、ストッパーピンを引抜く(ストッパーピンが抜けにくい場合は、付属のストッパーピンで押し出してください)

2. シート端部を左方向へ引き出し、ストッパーピンを引抜く(ストッパーピンが抜けにくい場合は、付属のストッパーピンで押し出してください。)

3. シートをドラムのスリット部から引き抜く

3. シートをドラムのスリット部から引き抜く。

4. 交換用シートをドラムのスリット部から差し込み、シート端部にストッパーピンを挿入

4. 交換用シートをドラムのスリット部から差し込み、シート端部にストッパーピンを挿入。

5. ストッパーを上にスライドさせ、シートロックを解除し、シートをゆっくり巻き取らせる

5. ストッパーを上にスライドさせ、シートロックを解除し、シートをゆっくり巻き取らせる。

工具不要で簡単にシート交換が可能

  • ※ 交換用シートはアフターパーツで別売りしています。

この商品の使用上の注意

指定のシート以外(市販のテープ、シート等)に交換しますと故障及びケガの原因となりますので、絶対にしないでください。
切断したシートの交換は、修理対対応となります。
取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。

BRMS-5027Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
-
オプション品
バリアリール
幅×高さ(mm)
57×87
表示内容
トラ
シート厚み(mm)
0.2
色詳細
-
JANコード
4993091101656
トラスココード
481-2051
質量(g)
150
材質1
シート:軟質塩化ビニール
材質2
リールケース:ABS樹脂
シート幅(mm)
50
テープ長さ(m)
-
シートストローク(m)
2.7
テープ幅(mm)
-
黄・黒
特長
シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザインになっています。強力なネオジム磁石で鉄部に簡単に取付が可能です。手の中に納まる業界最小のコンパクトさです。シートロック機能付きです。
用途
各種工事での危険箇所への立入禁止。
マグネット
マグネット(ネオジム磁石)付
仕様
ストラップホール付、カスタタマイズシート対応可能
-
-

絞り込み条件

  • 表示内容

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • 材質2

  • テープ長さ(m)

  • テープ幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BRMS-5027ABRMS-5027A

表示内容

色詳細

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

テープ長さ(m)

テープ幅(mm)

最小発注数量
-
トラ
-
4993091101656
481-2051
シート:軟質塩化ビニール
リールケース:ABS樹脂
-
-
黄・黒
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,391
( 4,830 )
1日目

詳細情報

基本情報

業界最小のコンパクトさで、立入禁止区域を規制できるシートロック機能付き自動巻きシートリール。
【特長】
・シート収納は便利な自動巻き。
・軽量150gで持ち運びがラクで雨に強く屋外使用可能。
・常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。
・鉄部に簡単に取付が可能な強力なネオジム磁石。
【用途】
・工場、発電所、エレベーターの点検、修理、清掃での立入り制限、区分けに。
・各種工事での危険箇所への立入禁止に。
・人や物の進入規制や流れの誘導など幅広い活用が可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自動巻バリアリールminiポータブル シートタイプ(マグネット付)の型番BRMS-5027Aのページです。 型番BRMS-5027Aに関する仕様情報を記載しております。
自動巻バリアリールminiポータブル シートタイプ(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシート交換はできますか。
A
はい。交換用シートをご用意しておりますので、お客様にて簡単に交換ができます。
Q屋外でも使用できますか。
A
はい。できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動巻バリアリールminiポータブル シートタイプ(マグネット付)
自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) ベルトタイプ
自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ
自動巻きバリアリールLong コーンタイプ(マグネットなし)
自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) 交換用シート
反射バリアリール
メーカー中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売
通常価格4,3914,248 -6,375 -5,995 -3,206 -6,950 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
オプション品バリアリールバリアリールバリアリールバリアリールバリアリールバリアリール
幅×高さ(mm)57×8757×8770×12670×126--
シート厚み(mm)0.20.50.20.20.20.3
質量(g)150170.000340315.00040.000310.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング