17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーン用反射矢印板

通常単価(税別)
8,077
税込単価
8,885
通常出荷日:1日目

【特長】・コーンにはめるだけなので簡単に設置できます。・裏の金具は折りたためるので収納に場所をとらず、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン用オプション
  • レッド/ホワイト
  • 幅×高さ (mm)
    500×300
  • JANコード
    4580284634581
  • 表示内容
    矢印
  • トラスココード
    481-2344
  • 質量(g)
    1700.0
  • 材質1
    スチール
  • 差込口内径(mm)
    120φ
  • 横(mm)
    500
  • 縦(mm)
    300
  • 品名
    全面反射方向指示板 カラーコーン用
  • 反射材色
  • 仕様
    表面全面反射
  • 用途
    車両や歩行者の進行方向を表示する際に使用します。
  • 特長
    コーンにはめるだけなので簡単に設置できます。裏の金具は折りたためるので収納に場所をとらず、持ち運びにも便利です。

型番:

6005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6005の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
レッド/ホワイト
幅×高さ(mm)
500×300
JANコード
4580284634581
表示内容
矢印
トラスココード
481-2344
質量(g)
1700.0
材質1
スチール
差込口内径(mm)
120φ
横(mm)
500
縦(mm)
300
品名
全面反射方向指示板 カラーコーン用
反射材色
仕様
表面全面反射
用途
車両や歩行者の進行方向を表示する際に使用します。
特長
コーンにはめるだけなので簡単に設置できます。裏の金具は折りたためるので収納に場所をとらず、持ち運びにも便利です。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,077
( 8,885 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンにはめるだけなので簡単に設置できます。
・裏の金具は折りたためるので収納に場所をとらず、持ち運びにも便利です。
【用途】
・車両や歩行者の進行方向を表示する際に使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーン用反射矢印板の型番6005のページです。 型番6005に関する仕様情報を記載しております。
コーン用反射矢印板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーン用反射矢印板
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)
バリアライン(コーン用) 標示テープ付(カットコーン用)
バリアライン(コーン用) 本体のみ(安全コーン用)
穴あきコーン 反射 PVC
メーカーつくし工房トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山カーボーイ
通常価格8,0777604941,196 -2,4873,680
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜1日目9日目
商品タイプカラーコーン用オプションその他カラーコーン用オプションカラーコーン用オプションその他カラーコーン
レッド/ホワイトブラックブラックグレーグレーその他
幅×高さ(mm)500×30098×23858×20698×23098×256360×700
JANコード4580284634581-----
表示内容矢印-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました