17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カットコーン用アダプターカットコーン用アダプター

通常単価(税別)
519543
税込単価
571597
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・3V電池用のLED工事灯(KSF-6A)などをカットコーンに取り付けるためのアダプターです。...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

タイプ

特長

用途

仕様

最小発注数量
4949902003190
756-7634
85.000
-
カットコーン用(φ40・φ50mm兼用)
3V電池用のLED工事灯(KSF-6A)などをカットコーンに取り付けるためのアダプターです。カットコーンの穴径40mmと50mmに対応しています。
LED工事灯用アダプター。
カットコーン用40mm、50mm兼用
8個
4949902003206
756-7651
30.000
PE
カットコーン用(φ40mmのみ)
ソーラー式工事灯(SF-7)などをカットコーンに取り付けるためのアダプターです。
ソーラー式工事灯用アダプター。
カットコーン40mm用
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519
( 571 )
4日目
543
( 597 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3V電池用のLED工事灯(KSF-6A)などをカットコーンに取り付けるためのアダプターです。
・カットコーンの穴径40mmと50mmに対応しています。
・豊富なアダプターで取り付け場所を選びません。
【用途】
・LED工事灯用アダプターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カットコーン用アダプターカットコーン用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カットコーン用アダプターカットコーン用アダプター
バリアリールWide用屋外対応スタンド(2本セット)
安全コーン用表示板 BIGバリアボード(トールコーンセット) BBD-900ETC
コーンリング
LEDコーンバー
コーンアロー
メーカーキタムラ産業中発販売中発販売日本緑十字社キタムラ産業日本緑十字社
通常価格519-36,98240,74896611,0391,388
通常出荷日1日目〜5日目19日目4日目1日目4日目
商品タイプカラーコーン用オプションその他カラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
イエローイエローイエローブラックレッド/ホワイトイエロー
オプション品アダプターその他看板コーンリングバーコーンヘッド
品名カットコーン用アダプター-----
適合機種SF-7-----

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング