ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーラー式工事灯(カットコーン)カットコーン差し込みタイプ

通常単価(税別)
3,151
税込単価
3,466
通常出荷日:1日目

【特長】・NETIS登録製品(KK-110043-A)です。・電源のいらないソーラータイプの工事灯です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン用オプション
  • 幅×高さ (mm)
    85×189
  • JANコード
    4949902003183
  • トラスココード
    756-7693
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • LED
    赤×4個
  • 高さ(mm)
    189
  • 幅(mm)
    85
  • タイプ
    カットコーン用
  • 特長
    NETIS登録製品(KK-110043-A)です。電源のいらないソーラータイプの工事灯です。赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。
  • 用途
    工事現場の注意喚起として。
  • 仕様
    LED赤4個、ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
  • ソーラーパネル
    0.24W
  • 電源
    ニッケル水素
  • 無日照
    約10日
  • 点灯パターン
    点滅

型番:

SF-7C
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-7Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
幅×高さ(mm)
85×189
JANコード
4949902003183
トラスココード
756-7693
質量(g)
200.000
材質1
ポリカーボネート
LED
赤×4個
高さ(mm)
189
幅(mm)
85
タイプ
カットコーン用
特長
NETIS登録製品(KK-110043-A)です。電源のいらないソーラータイプの工事灯です。赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途
工事現場の注意喚起として。
仕様
LED赤4個、ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
ソーラーパネル
0.24W
電源
ニッケル水素
無日照
約10日
点灯パターン
点滅
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-7C
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,151
( 3,466 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NETIS登録製品(KK-110043-A)です。
・電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
・赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点灯し続けます。
・カットコーンに直接差し込み使用できます。
【用途】
・工事現場の注意喚起として。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラー式工事灯(カットコーン)カットコーン差し込みタイプの型番SF-7Cのページです。 型番SF-7Cに関する仕様情報を記載しております。
ソーラー式工事灯(カットコーン)カットコーン差し込みタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
危険個所に設置
5
満足度:5.0
屋外の危険個所に設置していますが、雨が何日も続いても点灯してくれています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラー式工事灯(カットコーン)カットコーン差し込みタイプ
LEDコーンバー
2灯式LED警告灯“ラビットアイ”
安全コーン 用途:工事現場などの規制や区分け
カットコーン
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)
メーカーキタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業キタムラ産業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,15111,03912,337 -1,087806 -494
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーンカラーコーンカラーコーン用オプション
幅×高さ(mm)85×189-108×250380×700380×66058×206
JANコード49499020031834949902002551----
トラスココード756-7693328-2031----
質量(g)200.000640.000460.000850.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング