17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パワーストレッチ コンディショニングソックス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パワーストレッチ コンディショニングソックス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JW-840-L

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・足の疲れを軽減する高機能着圧ソックスです。
・足首の圧力を強めにし(25hPa)、ふくらはぎにかけて徐々に圧力を弱める(17hPa)ことで、すっきりとした履き心地を実現します。
・テーピングで筋肉をサポートします。
・足底部は強度とクッション性にすぐれたパイル編みです。
【用途】
・身体を動かす仕事の方に。
・ウォーキングやスポーツなどに。
・立ち仕事やデスクワークに。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
靴下
規格
規格無し
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
カラー
[黒系] 黒系
先芯
なし
色詳細
ブラック/グレー
詳細タイプ
つま先丸型タイプ
JANコード
4970687212514
トラスココード
474-6333
質量(g)
90.000
材質1
綿、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト