17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底)

通常単価(税別)
14,758
税込単価
16,234
通常出荷日:1日目

【特長】・擦れに強い210デニールの生地です。・塩ビ製の長靴で底部は耐油性に優れています。・内側のナイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    規格無し
  • 形状
    長靴
  • 耐油性
    あり
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    なし
  • 色詳細
    ブラック
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 材質2
    靴部:塩化ビニール(PVC)
  • 材質3
    底部:耐油性塩化ビニール(PVC)
  • 付属品
    ●ウエストベルト●カップインソール
  • 内容量
    1足
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

サイズ詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

EU(ヨーロッパ)規格サイズ

UK(イギリス)規格サイズ

US(アメリカ)規格サイズ

ふくらはぎ周り(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
24
総丈133cm/股下89cm
4989999370973
762-1663
2350.0
胴部:ナイロン210デニール
38
5
6
460
1足
10
1個
25
総丈137cm/股下92cm
4989999370980
762-1671
2450.0
胴部:ナイロン210デニール
40
6.5
7
470
1足
10
1個
26
総丈141cm/股下95cm
4989999370997
762-1680
2550.0
胴部:ナイロン210デニール
42
7.5
8
480
1足
10
1個
27
総丈145cm/股下98cm
4989999372748
762-1698
2650.0
胴部:ナイロン210デニール
43
8.5
9
490
1足
10
1個
28
総丈149cm/股下101cm
4989999372755
762-1701
2750.0
胴部:ナイロン210デニール
44
9.5
10
500
1足
10
1個
29
総丈151cm/股下102cm
4989999372762
762-1710
2850.0
胴部:ナイロン210デニール
45
10.5
11
510
1足
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,758
( 16,234 )
1日目
14,758
( 16,234 )
1日目
14,758
( 16,234 )
1日目
14,758
( 16,234 )
1日目
14,758
( 16,234 )
1日目
14,758
( 16,234 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・擦れに強い210デニールの生地です。
・塩ビ製の長靴で底部は耐油性に優れています。
・内側のナイロンメッシュ生地でスムーズな着脱が可能です。
・完全防水なので、水中作業・漁業・農作業に最適です。
【用途】
・水中での軽作業に。
【材質】
・胴部:ナイロン210デニール
・靴部:塩化ビニール(PVC)
・底部:耐油性塩化ビニール(PVC)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底)
胴付長靴 ドライメッシュウェーダー(フェルトスパイク底)
カラーブーツ胴太
衛生長靴 ブラック
衛生長靴ホワイト
軽量カバー付ショートブーツ
メーカートラスコ中山阪神素地コーコス信岡アイトスアイトスコーコス信岡
通常価格14,75818,3763,3804,3004,1342,253 -
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
形状長靴長靴長靴長靴長靴半長靴
耐油性ありなしなしありありなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング