17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 ウィンジョブ(R)71S

通常単価(税別)
25,359
税込単価
27,895
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・JIS T8101 S種合格。・S種 ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。・クッション性に優...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    ハイカット
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック×ガンメタリック
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 質量(g)
    約860g(26.5cm計測)
  • 規格
    JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格
  • 先芯材質
    ガラス繊維強化樹脂
  • 靴底材質
    合成ゴム
  • 甲被材質
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 内容量
    1足
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
26
4547559912973
494-5255
1足
1個
26.5
4547559912980
494-5263
1足
1個
27
4547559912997
494-5271
1足
1個
27.5
4547559913000
494-5280
1足
1個
28
4547559913017
494-5298
1足
1個
29
4547559913024
494-5301
1足
1個
30
4547559913031
494-5310
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,359
( 27,895 )
4日目
25,359
( 27,895 )
1日目
25,359
( 27,895 )
1日目
25,359
( 27,895 )
4日目
25,359
( 27,895 )
1日目
25,359
( 27,895 )
1日目
25,359
( 27,895 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS T8101 S種合格。
・S種 ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。
・クッション性に優れた「JIS規格」安全靴。
・足首をホールドするハイカットタイプ。
・靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。
・また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 ウィンジョブ(R)71Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴 ウィンジョブ(R)71S
安全靴 ウィンジョブ(R)70S
静電・軽快安全靴 CF110S
安全靴 短靴 S112P-BL
安全靴(長編靴)
安全靴 安全短靴スリッポン
メーカーアシックスアシックスミドリ安全エンゼルユニットエンゼル
通常価格25,35923,2458,431 -5,782 -14,4135,765 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜9日目2日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状ハイカット短靴短靴短靴長編上靴短靴
耐油性なしなしなしなしありなし
静電気帯電防止機能なしなしありなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング