17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 ウィンジョブ(R)70S

通常単価(税別)
21,34723,245
税込単価
23,48225,570
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・JIS T8101 S種合格。・S種 ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。・クッション性に優...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック×ガンメタリック
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 質量(g)
    約828g(26.5cm計測)
  • 規格
    JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格
  • 先芯材質
    ガラス繊維強化樹脂
  • 靴底材質
    合成ゴム
  • 甲被材質
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 内容量
    1足
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
26
4547559914441
494-5115
1足
1個
26.5
4547559914458
494-5123
1足
1個
27
4547559914465
494-5131
1足
1個
27.5
4547559914472
494-5140
1足
1個
28
4547559914489
494-5158
1足
1個
29
4547559914496
494-5166
1足
1個
30
4547559914502
494-5174
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,245
( 25,570 )
1日目
23,245
( 25,570 )
4日目
23,245
( 25,570 )
1日目
23,245
( 25,570 )
1日目
23,245
( 25,570 )
1日目
23,245
( 25,570 )
4日目
21,347
( 23,482 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS T8101 S種合格。
・S種 ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。
・クッション性に優れた「JIS規格」安全靴。
・ローカットタイプ。
・靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。
・また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 ウィンジョブ(R)70Sのレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
現場作業時に!
5
満足度:5.0
工場内で使用しましたが問題ありません。 軽くて頑丈、大手メーカー品で信頼できお勧めします。
0人が参考にしています。
現場用
5
満足度:5.0
安全靴はたいがい履きにくいものが多いが、こちらはアシックスさんのものだけあり、履き心地もいいです。
0人が参考にしています。
作業時に
5
満足度:5.0
安全靴ということで機能性を重視しなければいけないが、こちらは、アシックス製品でデザイン性も◎なので、機能もデザインも満足...もっと読む
0人が参考にしています。
工場での安全靴
5
満足度:5.0
高価ですが、価格以上に満足感が有ります。 アシックスの普通のスニーカーを履いている様な履き心地で、耐久性も良いです。
0人が参考にしています。
安全靴
5
満足度:5.0
さすがアシックスの安全靴で履き心地がいい。 作りもしっかりしています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴 ウィンジョブ(R)70S
安全靴 ウィンジョブ(R)71S
静電・軽快安全靴 CF110S
安全靴 短靴 S112P-BL
安全靴(長編靴)
安全靴 安全短靴スリッポン
メーカーアシックスアシックスミドリ安全エンゼルユニットエンゼル
通常価格21,347-25,3598,431 -5,782 -12,0225,765 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜9日目2日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴ハイカット短靴短靴長編上靴短靴
耐油性なしなしなしなしありなし
静電気帯電防止機能なしなしありなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング