17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 カットレジストロング

通常単価(税別)
1,4231,536
税込単価
1,5651,690
通常出荷日:1日目

【特長】・耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクし...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • ゲージ
    13
  • ホワイト
  • 厚み (mm)
    1.5
  • 材質1
    繊維部:超高強力ポリエチレン繊維
  • 材質2
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 表材質
    ポリウレタン樹脂
  • 裏材質
    高強度ポリエチレン系
  • 仕様詳細
    耐切創レベル:2
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4907026017264
480-0702
19.4
26
7.7
55
1双
10
3個
LL
4907026017271
480-0711
21
27
8.2
57
1双
10
3個
M
4907026017240
480-0729
18.4
26
7.5
52
1双
10
3個
S
4907026017226
480-0737
16.4
24.5
7.2
49
1双
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,423
( 1,565 )
1日目
1,536
( 1,690 )
1日目
1,423
( 1,565 )
1日目
1,423
( 1,565 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。
・袖口をカバーするロングタイプです。
【用途】
・機械組立。
・ガラス製品の取扱い。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 カットレジストロングのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型の取り扱い時の評価用に使用しました
5
満足度:5.0
社内で金型を取り扱いする時の安全性向上の為、評価用に購入しました。金型はシャープエッジ部分があり手を切るので、この商品と...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 カットレジストロング
耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手
耐切創手袋 K-100 ケブラー軍手
耐切創手袋 K-300ケブラー軍手
耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付
耐切創手袋 K-110ケブラー ロング軍手
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格1,423-869 -1,05211,483873 -11,425
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプポリウレタン軍手軍手軍手軍手軍手
ゲージ131077107
ホワイトイエローイエローイエローイエローイエロー
厚み(mm)1.51.122.81.952

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング