17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 13ゲージイザナス ちょいグリ

通常単価(税別)
1,2781,430
税込単価
1,4061,573
通常出荷日:1日目

グリップの効く帯電防止タイプの手袋。【特長】・優れた耐切創性、高強度を持ちながら、より優れた耐水性、耐...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • ゲージ
    13
  • ホワイト
  • 材質2
    ポリウレタン40%
  • ゲージ数
    13
  • 厚さ(mm)
    1
  • 耐切創レベル
    2/XB
  • 厚み (mm)
    1
  • 仕様2
    耐切創レベル2
  • 材質
    ダイニーマ、ポリウレタン
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ちょいとグリップの効く帯電防止タイプ

外観

外観

使用例

使用例

製品仕様

  • サイズ:S、M、L、LL
  • 素材:ダイニーマ 60%、ポリウレタン 40%
  • 生地:13G(1.0mm厚)
  • 低発塵性
  • 耐切創レベル:2

寸法(単位:cm)

-全長手の平幅中指長さ
S20.28.77.4
M22.09.18.0
L22.09.88.0
LL 22.79.88.4

※ 編み物なので伸縮により多少の誤差が生じます。

ダイニーマの特長

  • ダイニーマは、優れた耐切創性・高強度を持ちながら、より優れた耐水性、耐光性、耐薬品性を持つスーパー繊維。
  • 熱分解・熱溶融点:147℃溶融

※ ダイニーマは、火気・高温での使用では、融けて皮膚に付着する恐れがあります。

材質特性レーダーチャート

材質特性レーダーチャート

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • リストカラー

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

リストカラー

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4970181082217
758-5977
40
イザナス[[R下]]、ポリウレタン
19.6
22
8
レッド
1双
10
3個
LL
4970181082323
758-5985
43
イザナス[[R下]]60%
19.6
22.7
8.4
イエロー
1双
10
3個
M
4970181082279
758-5993
36.700
イザナス[[R下]]60%
18.2
22
8
ブルー
1双
10
3個
S
4970181082347
758-6001
32.300
イザナス[[R下]]60%
17.4
20.2
7.4
ピンク
1双
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,283
( 1,411 )
1日目
1,278
( 1,406 )
1日目
1,430
( 1,573 )
1日目
1,430
( 1,573 )
1日目

詳細情報

基本情報

グリップの効く帯電防止タイプの手袋。
【特長】
・優れた耐切創性、高強度を持ちながら、より優れた耐水性、耐光性、耐薬品性を持つ、ダイニーマを使用。
【用途】
・精密機器取扱い、自動車関連、電気器具組立、鈑金塗装、食品加工に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐切創手袋 13ゲージイザナス ちょいグリ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 13ゲージイザナス ちょいグリ
耐切創手袋 13ゲージ ケブラーSD ちょいグリ
耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUS
耐切創手袋 スペクトラガード
耐切創手袋イザナス PU手袋
耐切創手袋 ケブラー SD 15G
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格1,278-1,011 -1,914 -1,779 -1,710857
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプすべり止め軍手軍手軍手ポリウレタンその他
ゲージ131313131315
ホワイトイエローイエローグレーホワイトイエロー
材質2ポリウレタン40%ポリウレタン40%ウーリーナイロン35%ポリウレタン20%すべり止め部:ポリウレタン(PU)ポリウレタン3%
よく一緒に購入される商品

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング