17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD すべり止め PVC
  • 耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD すべり止め PVC
  • 耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD すべり止め PVC
  • 耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD すべり止め PVC

耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD すべり止め PVC

通常単価(税別)
1,2861,630
税込単価
1,4151,793
通常出荷日:1日目

耐油性に優れたポリ塩化ビニールのすべり止め付耐切創手袋。【特長】・手袋自体からホコリがほとんど発生しな...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • ゲージ
    15
  • イエロー
  • 材質1
    繊維部:ケブラー[[R下]]長繊維97%、ポリウレタン3%
  • 材質2
    すべり止め部:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 耐切創レベル
    2/XB
  • すべり止め
    あり
  • 厚み (mm)
    0.6
  • 仕様2
    耐切創レベル2
  • 手袋部
    ケブラー[[(R)]]長繊維、ポリウレタン
  • すべり止め部
    塩化ビニール(PVC)
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耐油性に優れたポリ塩化ビニールのすべり止め付

外観

外観

すべり止め部拡大図

すべり止め部拡大図

使用例

使用例

製品仕様

  • サイズ:M、L、LL
  • 素材:ケブラー長繊維 97%、ポリウレタン 3%
  • すべり止め:ポリ塩化ビニル
  • 生地:15G(0.6mm厚)
  • 発塵性:低
  • 耐切創レベル:2

寸法(単位:cm)

-全長手の平幅中指長さ
M21.08.67.3
L22.08.78.0
LL23.010.08.1

※ 編み物なので伸縮により多少の誤差が生じます。

ケブラーSD(低発塵・フィットタイプ)の特長

  • ケブラーSDは、長繊維を使用してホコリの原因となる糸の毛羽立ちを抑えた加工糸。
  • ケブラーSDで編まれた手袋は、「フィット感」「薄さ」「軽さ」等の追及をコンセプトに、従来のケブラー繊維製手袋では、市場の要望にお応えできなかった「細かな作業を伴う現場」「ホコリの発生を嫌う作業現場」での切創事故を未然に防ぐ防護手袋。
比較画像

比較画像

ケブラーSDの構造

ケブラーSDの構造

材質特性レーダーチャート

材質特性レーダーチャート

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4970181091004
758-6043
28.900
17.4
22
8
1双
10
3個
LL
4970181090991
758-6051
33.600
20
23
8.1
1双
10
3個
M
4970181091011
758-6060
26.200
17.2
21
7.3
1双
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,286
( 1,415 )
1日目
1,478
( 1,626 )
1日目
1,630
( 1,793 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐油性に優れたポリ塩化ビニールのすべり止め付耐切創手袋。
【特長】
・手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋。
【用途】
・クリーンな環境が求められる組立、精密作業、機械組立、金属加工に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD すべり止め PVCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD すべり止め PVC
耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD
耐切創手袋 ケブラー SD 15G
HG-75 スペクトラガードすべり止めPVC10G
耐切創手袋 スペクトラガード (すべり止め付)
耐切創手袋 13ゲージ ケブラーSD ちょいグリ
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格1,286-8368362,5753,207 -1,011 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプすべり止め軍手その他すべり止めすべり止め軍手
ゲージ151515101313
イエローイエローイエローグレーグレーイエロー
材質1繊維部:ケブラー[[R下]]長繊維97%、ポリウレタン3%ケブラー[[R下]]糸97%ケブラー[[R下]]糸97%表地/スペクトラ繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸表:スペクトラ繊維60%、ポリウレタン25%、ガラス繊維15%ケブラー[[R下]]長繊維60%

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング