17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 ケブラーSD PUコート

通常単価(税別)
1,5322,080
税込単価
1,6852,288
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリウレタンをコーティングした耐切創手袋です。・低発塵タイプです。【用途】・クリーンな環境が...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • ゲージ
    13
  • イエロー
  • 材質1
    繊維部:ケブラー[[R下]]長繊維60%、ウーリーナイロン32%、ポリウレタン8%
  • 材質2
    すべり止め部:ポリウレタン樹脂(PU)
  • 耐切創レベル
    3/XB
  • すべり止め
    あり
  • 厚み (mm)
    1
  • 仕様2
    耐切創レベル3
  • 手袋部
    ケブラー[[(R)]]長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
  • すべり止め部
    ポリウレタン樹脂(PU)
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4970181128311
758-5853
30
19.4
24.4
8.1
1双
10
3個
LL
4970181128304
758-5861
32
20.2
25.2
8.3
1双
10
3個
M
4970181128328
758-5870
26
18
23.2
7.6
1双
10
3個
S
4970181128335
758-5888
24
17.6
22.1
7.1
1双
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,080
( 2,288 )
1日目
1,532
( 1,685 )
1日目
2,080
( 2,288 )
1日目
1,532
( 1,685 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタンをコーティングした耐切創手袋です。
・低発塵タイプです。
【用途】
・クリーンな環境が求められる組立。
・精密作業。
・機械組立
・金属加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 ケブラーSD PUコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 ケブラーSD PUコート
耐切創手袋 ケブラー SD 15G
耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD
耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUS
耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD すべり止め PVC
耐切創手袋 13ゲージ ケブラーSD ちょいグリ
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格1,532-8578571,914 -1,286 -1,011 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプすべり止めその他軍手軍手すべり止め軍手
ゲージ131515131513
イエローイエローイエローイエローイエローイエロー
材質1繊維部:ケブラー[[R下]]長繊維60%、ウーリーナイロン32%、ポリウレタン8%ケブラー[[R下]]糸97%ケブラー[[R下]]糸97%ケブラー[[R下]]長繊維50%繊維部:ケブラー[[R下]]長繊維97%、ポリウレタン3%ケブラー[[R下]]長繊維60%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング