17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付【10双セット】

耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付【10双セット】【10個入り】

通常単価(税別)
8,4279,212
税込単価
9,27010,133
通常出荷日:1日目

広範囲の環境で使用できる、幅広い対応能力のあるケブラー軍手。 【特長】 ・難燃性、耐熱性、耐切創性、耐...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    軍手
  • ゲージ
    10
  • イエロー
  • 厚み (mm)
    1.95
  • 材質1
    繊維部:ケブラー[[R上]]繊維
  • 材質2
    すべり止め部:塩化ビニール樹脂
  • すべり止め部材質
    塩化ビニール樹脂ドット
  • 手袋部材質
    ケプラー®繊維
  • 仕様詳細
    耐切創レベル:2
  • 内容量
    1袋(10双)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手の仕様

K-10Gケブラー軍手の外観

K-10Gケブラー軍手の外観

耐切創・耐熱・防炎、作業性に優れたケブラーは最強・最良のプロテクター。

  • サイズ : S、L
  • 長さ : S 20.7cm、L 23.0cm
  • 材質 : ケブラー繊維、塩化ビニル樹脂ドット

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
L
4907026200314
474-6830
18
23
8.4
550
1袋(10双)
1パック

10個入り

M
4907026200307
474-6848
17
20.7
7.4
500.000
1袋(10双)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,212
( 10,133 )
1日目
8,427
( 9,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

広範囲の環境で使用できる、幅広い対応能力のあるケブラー軍手。
【特長】
・難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる。
・素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっている。
【用途】
・金属加工、建設、鉄鋼。
・自動車関連。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付【10双セット】のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q最適な保管場所はどこですか?
A
直射日光、高温多湿を避けて冷暗所での保管をお願い致します。白熱灯や紫外線を出す照明の近くには保管しないでください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付【10双セット】
耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付
耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入
耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手
カットレジスト (10双入)
耐切創手袋 K-100 ケブラー軍手
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格8,427-873 -6,370 -869 -10,4591,052
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目〜
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプ軍手軍手軍手軍手ポリウレタン軍手
ゲージ10101010137
イエローイエローイエローイエローホワイトイエロー
厚み(mm)1.951.951.11.11.52

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング