ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋ケブラー 7Gゴム張り  HG-11

耐切創手袋ケブラー 7Gゴム張り

通常単価(税別)
1,650
税込単価
1,815
通常出荷日:1日目

スタンダードタイプにすべり止め加工を施した手袋。【特長】・天然ゴム張りで、ハードなグリップ力と抜群の安...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    ゴム張り
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    7
  • イエロー/オレンジ
  • JANコード
    4970181101413
  • トラスココード
    758-5781
  • 質量(g)
    106.000
  • 材質1
    繊維部:ケブラー[[R下]]紡績糸60%、綿40%
  • 材質2
    すべり止め部:天然ゴム
  • 手のひら周り(cm)
    24.4
  • 全長(cm)
    24.4
  • 中指長さ(cm)
    7.9
  • 耐切創レベル
    4/XC
  • すべり止め
    あり
  • 厚み (mm)
    1.5
  • 仕様2
    耐切創レベル4
  • 手袋部
    ケブラー[[(R)]]糸、綿
  • すべり止め部
    天然ゴム
  • 内容量
    1双

型番:

HG-11
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

天然ゴム張りでハードなグリップ力と抜群の安全性能

外観

外観

すべり止め拡大図

すべり止め拡大図

使用例

使用例

  • サイズ:フリー
  • 寸法:全長24.4cm、手の平幅12.2cm、中指長さ7.9cm ※編み物なので伸縮により多少の誤差が生じます。
  • 素材:ケブラー紡績糸 60%、綿 40%
  • すべり止め:天然ゴム
  • 生地:7G(1.5mm厚)
  • 耐切創レベル:4

HG-11の仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
すべり止め
仕様
ゴム張り
サイズ
フリー
ゲージ
7
イエロー/オレンジ
JANコード
4970181101413
トラスココード
758-5781
質量(g)
106.000
材質1
繊維部:ケブラー[[R下]]紡績糸60%、綿40%
材質2
すべり止め部:天然ゴム
手のひら周り(cm)
24.4
全長(cm)
24.4
中指長さ(cm)
7.9
耐切創レベル
4/XC
すべり止め
あり
厚み(mm)
1.5
仕様2
耐切創レベル4
手袋部
ケブラー[[(R)]]糸、綿
すべり止め部
天然ゴム
内容量
1双
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HG-11

内容量

RoHS?最小発注数量
1双
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650
( 1,815 )
1日目

詳細情報

基本情報

スタンダードタイプにすべり止め加工を施した手袋。
【特長】
・天然ゴム張りで、ハードなグリップ力と抜群の安全性能を持っている。
【用途】
・廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐切創手袋ケブラー 7Gゴム張り の型番HG-11のページです。 型番HG-11に関する仕様情報を記載しております。
耐切創手袋ケブラー 7Gゴム張り のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋ケブラー 7Gゴム張り
アラミド手袋(7ゲージ)
HG-75 スペクトラガードすべり止めPVC10G
アラミド手袋(10ゲージ)
耐切創手袋 ケブラー
ケブラー軍手 CK-7
メーカーアトム(安全・保護用品)トラスコ中山アトム(安全・保護用品)トラスコ中山ミドリ安全ホーケン
通常価格1,6501,0882,5751,1951,293 -5,476
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜2日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプすべり止めアラミドすべり止めアラミドその他軍手
仕様ゴム張り手の平コートボツ手の平コート--
サイズフリーフリーSフリーフリーフリー
ゲージ77101077

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング