17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 13ゲージ ケブラーSD ちょいグリ
  • 耐切創手袋 13ゲージ ケブラーSD ちょいグリ
  • 耐切創手袋 13ゲージ ケブラーSD ちょいグリ
  • 耐切創手袋 13ゲージ ケブラーSD ちょいグリ

耐切創手袋 13ゲージ ケブラーSD ちょいグリ

通常単価(税別)
1,0111,133
税込単価
1,1121,246
通常出荷日:1日目

適度なグリップのあるフィットタイプの手袋。【特長】・手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    軍手
  • ゲージ
    13
  • イエロー
  • 材質1
    ケブラー[[R下]]長繊維60%
  • 材質2
    ポリウレタン40%
  • 耐切創レベル
    2/XB
  • 厚み (mm)
    0.8
  • 仕様2
    耐切創レベル2
  • 材質
    ケブラー[[(R)]]紡績糸、ポリウレタン
  • 仕様詳細
    低発塵
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

適度なグリップのあるフィットタイプ

外観

外観

使用例

使用例

  • サイズ:M、L、LL
  • 素材:ケブラー長繊維 60%、ポリウレタン 40%
  • 生地:13G(0.8mm厚)
  • 発塵性:低
  • 耐切創レベル:2

寸法

  • M:全長20.5cm、手の平幅8.7cm、中指長さ7.6cm
  • L:全長21.5cm、手の平幅9.7cm、中指長さ8.1cm
  • LL:全長23.5cm、手の平幅9.7cm、中指長さ8.5cm

※ 編み物なので伸縮により多少の誤差が生じます。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4970181082163
758-6019
34.200
19.4
21.5
8.1
1双
10
3個
LL
4970181086475
758-6027
37.800
19.4
23.5
8.5
1双
10
3個
M
4970181082293
758-6035
31.800
17.4
20.5
7.6
1双
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,011
( 1,112 )
1日目
1,050
( 1,155 )
1日目
1,133
( 1,246 )
1日目

詳細情報

基本情報

適度なグリップのあるフィットタイプの手袋。
【特長】
・手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋。
・柔らかく繊細で、精密作業や品質管理にも最適。
【用途】
・クリーンな環境が求められる組立、精密作業、機械組立、金属加工に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐切創手袋 13ゲージ ケブラーSD ちょいグリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 13ゲージ ケブラーSD ちょいグリ
耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD
耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUS
耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD すべり止め PVC
耐切創手袋 ケブラー SD 15G
耐切創手袋 ケブラーSD PUコート
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格1,011-8361,914 -1,286 -8361,532 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプ軍手軍手軍手すべり止めその他すべり止め
ゲージ131513151513
イエローイエローイエローイエローイエローイエロー
材質1ケブラー[[R下]]長繊維60%ケブラー[[R下]]糸97%ケブラー[[R下]]長繊維50%繊維部:ケブラー[[R下]]長繊維97%、ポリウレタン3%ケブラー[[R下]]糸97%繊維部:ケブラー[[R下]]長繊維60%、ウーリーナイロン32%、ポリウレタン8%

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング