17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入

耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入【10個入り】

通常単価(税別)
6,3708,751
税込単価
7,0079,626
通常出荷日:1日目

耐熱性、耐切創性に優れたケブラー繊維の手袋。【特長】・難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    軍手
  • ゲージ
    10
  • イエロー
  • 厚み (mm)
    1.1
  • 材質1
    ケブラー[[R上]]繊維
  • 仕様詳細
    耐切創レベル:2
  • 内容量
    1袋(10双)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

K-10Gの外観

K-10Gの外観

サイズ : S、L
材質 : ケブラー繊維
長さ : S : 20.7cm、L : 23.0cm

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4907026200130
474-6813
19
23
7.4
350
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

S
4907026200123
474-6821
17
20.5
6.4
300.000
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,751
( 9,626 )
1日目
6,370
( 7,007 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐熱性、耐切創性に優れたケブラー繊維の手袋。
【特長】
・難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力。
・ケブラー繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れている。
・素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性を持っている。
・作業性に優れた薄手タイプ。
【用途】
・自動車関連、金属加工、建設、鉄鋼。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q最適な保管場所はどこですか?
A
直射日光、高温多湿を避けて冷暗所での保管をお願い致します。白熱灯や紫外線を出す照明の近くには保管しないでください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入
耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手
耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付【10双セット】
耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付
耐切創手袋 K-100 ケブラー軍手
カットレジスト (10双入)
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格6,370-869 -8,427 -873 -1,05210,459
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜4日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプ軍手軍手軍手軍手軍手ポリウレタン
ゲージ10101010713
イエローイエローイエローイエローイエローホワイト
厚み(mm)1.11.11.951.9521.5
よく一緒に購入される商品

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング