ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 ケブラー ハイパーロング  HG-09

耐切創手袋 ケブラー ハイパーロング

通常単価(税別)
1,888
税込単価
2,077
通常出荷日:1日目

ロングタイプの耐切創手袋。【特長】・指先に補強糸を入れて編んでいる。【用途】・廃棄物処理、鉄鋼作業、機...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    軍手
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    フリー
  • イエロー
  • JANコード
    4970181082200
  • トラスココード
    758-5764
  • 質量(g)
    125.500
  • 材質1
    ケブラー[[R下]]紡績糸100%
  • 手のひら周り(cm)
    18
  • 全長(cm)
    44.5
  • 中指長さ(cm)
    8.3
  • 耐切創レベル
    4/XC
  • 厚み (mm)
    1.8
  • 仕様2
    耐切創レベル4
  • 材質
    ケブラー[[(R)]]紡績糸100%
  • 内容量
    1双

型番:

HG-09
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

指先を強化したロングタイプ

外観

外観

使用例

使用例

  • サイズ:フリー
  • 素材:ケブラー紡績糸 100%
  • 生地:7G(1.8mm厚)
  • 耐切創レベル:4
  • 寸法:全長44.5cm、手の平幅9.0cm、中指長さ8.3cm

HG-09の仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
軍手
仕様
ロング
サイズ
フリー
イエロー
JANコード
4970181082200
トラスココード
758-5764
質量(g)
125.500
材質1
ケブラー[[R下]]紡績糸100%
手のひら周り(cm)
18
全長(cm)
44.5
中指長さ(cm)
8.3
耐切創レベル
4/XC
厚み(mm)
1.8
仕様2
耐切創レベル4
材質
ケブラー[[(R)]]紡績糸100%
内容量
1双
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HG-09

内容量

RoHS?最小発注数量
1双
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,888
( 2,077 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロングタイプの耐切創手袋。
【特長】
・指先に補強糸を入れて編んでいる。
【用途】
・廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐切創手袋 ケブラー ハイパーロング の型番HG-09のページです。 型番HG-09に関する仕様情報を記載しております。
耐切創手袋 ケブラー ハイパーロング のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 ケブラー ハイパーロング
耐切創手袋ケブラー 7Gゴム張り
耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD
耐熱・耐切創手袋
耐切創手袋 15ゲージイザナス 下履き手袋
ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)トラスコ中山アトム(安全・保護用品)トラスコ中山
通常価格1,8881,65083611,283 -83510,409
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプ軍手すべり止め軍手アラミドインナータイプアラミド
仕様ロングゴム張り-手の平コート-手の平コート
サイズフリーフリーSLフリーL
イエローイエロー/オレンジイエロー-ホワイト-
よく一緒に購入される商品

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング