17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋ケブラー 7G

通常単価(税別)
896985
税込単価
9861,084
通常出荷日:1日目~2日目

軍手タイプの耐切創手袋。【特長】・良好な着用感と風合い、肌触りがあるスタンダードタイプ。【用途】・廃棄...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    軍手
  • ゲージ
    7
  • イエロー
  • 材質1
    ケブラー[[R下]]紡績糸100%
  • 耐切創レベル
    4/XC
  • 厚み (mm)
    1.8
  • 仕様2
    耐切創レベル4
  • 材質
    ケブラー[[(R)]]紡績糸100%
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

汎用性の高いスタンダードタイプ

外観

外観

使用例

使用例

  • サイズ:S、M、L、LL
  • 素材:ケブラー紡績糸 100%
  • 生地:7G(1.8mm厚)
  • 耐切創レベル:4

寸法

  • S:全長21.0cm、手の平幅9.0cm、中指長さ7.0cm
  • M:全長21.5cm、手の平幅10.2cm、中指長さ7.2cm
  • L:全長23.5cm、手の平幅11.0cm、中指長さ7.7cm
  • LL:全長24.0cm、手の平幅11.4cm、中指長さ8.3cm

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4970181082170
758-5691
61.900
22
23.5
7.7
1双
10
3個
LL
4970181086147
758-5705
74.400
22.8
24
8.3
1双
10
5個
M
4970181082187
758-5713
52.400
20.4
21.5
7.2
1双
10
5個
S
4970181082194
758-5721
44
18
21
7.0
1双
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
896
( 986 )
1日目
985
( 1,084 )
2日目
945
( 1,040 )
1日目
926
( 1,019 )
1日目

詳細情報

基本情報

軍手タイプの耐切創手袋。
【特長】
・良好な着用感と風合い、肌触りがあるスタンダードタイプ。
【用途】
・廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐切創手袋ケブラー 7G のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋ケブラー 7G
耐切創手袋ケブラー 7G滑り止め
耐切創手袋ケブラー 7Gゴム張り
耐切創手袋 ケブラー SD 15G
耐切創手袋ケブラー 10G【薄手タイプ】
HG-07 ケブラーGLOVE100 10G
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格896-1,084 -1,650857847780
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプ軍手すべり止めすべり止めその他その他軍手
ゲージ777151010
イエローイエローイエロー/オレンジイエローイエローイエロー
材質1ケブラー[[R下]]紡績糸100%繊維部:ケブラー[[R下]]紡績糸100%繊維部:ケブラー[[R下]]紡績糸60%、綿40%ケブラー[[R下]]糸97%ケブラー[[R下]]糸(デュポン製)ケブラー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング