17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 ケブラー KG-250 (内パイルタイプ)

通常単価(税別)
2,060
税込単価
2,266
通常出荷日:1日目

【特長】・ケブラー®繊維を厚みのある内パイル状にしており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。・内パイル...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    軍手
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    7
  • イエロー
  • 厚み (mm)
    2.6
  • JANコード
    4907026200437
  • トラスココード
    480-0869
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    28
  • 中指長さ(cm)
    8.8
  • 質量(g)
    91.100
  • 材質1
    ケブラー[[R上]]繊維
  • 仕様詳細
    耐切創レベル:4
  • 内容量
    1双

型番:

KG-250-1P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KG-250-1Pの仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
軍手
サイズ
[フリー] フリー
ゲージ
7
イエロー
厚み(mm)
2.6
JANコード
4907026200437
トラスココード
480-0869
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
28
中指長さ(cm)
8.8
質量(g)
91.100
材質1
ケブラー[[R上]]繊維
仕様詳細
耐切創レベル:4
内容量
1双
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KG-250-1P

内容量

RoHS?最小発注数量
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,060
( 2,266 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケブラー®繊維を厚みのある内パイル状にしており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
・内パイルのため、外パイルに比べて引っかかりにくくなっています。
・パイルの厚みが熱伝導を軽減します。
【用途】
・鉄鋼、自動車関連、金属加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 ケブラー KG-250 (内パイルタイプ)の型番KG-250-1Pのページです。 型番KG-250-1Pに関する仕様情報を記載しております。
耐切創手袋 ケブラー KG-250 (内パイルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 ケブラー KG-250 (内パイルタイプ)
耐切創手袋 ケブラー KG-200 (外パイルタイプ)
耐切創手袋 K-110ケブラー ロング軍手
耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手
耐切創手袋 ケブラー
耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)ミドリ安全アトム(安全・保護用品)
通常価格2,0602,01711,4251,4261,293 -857
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプ軍手軍手軍手軍手その他軍手
サイズフリーフリーLLフリーS
ゲージ7777715
イエローイエローイエローイエロー--

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング