17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

豚本革手袋 ポークジョイ #250 (当付タイプ)

通常単価(税別)
1,8942,290
税込単価
2,0832,519
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性とグリップ力に優れています。【用途】・建築・土木・金属加工・重機運転など。

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • ホワイト
  • 材質1
    豚表皮
  • 厚さ(mm)
    0.7
  • 材質
    豚本皮
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 中指長(cm)

  • 手の平幅(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

中指長

(cm)

手の平幅

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(cm)

内容量

最小発注数量
L
8.5
21
4904663086370
754-7293
81.000
23
1双
1個
LL
9
22
4904663086363
754-7307
90.000
24
1双
1個
M
7.8
20
4904663086387
754-7315
72.000
21
1双
1個
S
7.5
19
4904663559119
754-7323
60.000
20
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,290
( 2,519 )
1日目
1,894
( 2,083 )
1日目
2,290
( 2,519 )
1日目
2,290
( 2,519 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性とグリップ力に優れています。
【用途】
・建築・土木・金属加工・重機運転など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚本革手袋 ポークジョイ #250 (当付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
豚本革手袋 ポークジョイ #250 (当付タイプ)
豚本革手袋 ポークジョイ#220
豚本革手袋 ポークジョイ#210
豚本革手袋 ブラッディ BK-0250 (当て付)
豚本革手袋 ナックルガード KG-005 (当て付)
オイル加工手袋 ジーボウズ GB-0250 (当て付)
メーカーホーケンホーケンホーケンホーケンホーケンホーケン
通常価格1,894-1,3341,734 -1,310 -2,5742,232 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
ホワイトホワイトホワイトブラックホワイトグレー
材質1豚表皮豚表皮豚表皮豚本革豚本革豚本革オイル
厚さ(mm)0.70.70.70.70.80.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング